Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Vos interlocuteurs

+43 5574 6706-0

Votre message pour nous

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prix sur demande {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prix sur demande {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prix sur demande
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prix sur demande {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Prix sur demande {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prix sur demande
Total hors taxes:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prix sur demande

Veuillez-vous enregistrer afin de poursuivre la commande.

Matières pour la construction de moules

Qualité, construction de moules

Vous trouverez ici un aperçu de toutes les matières que nous vous proposons dans notre gamme standard. De l’acier pour travail à chaud et de l’acier de cémentation, jusqu’à l'acier de métallurgie des poudres et au carbure. 

Plaques standard P

Les plaques fraisées en largeur et longueur et rectifiées en épaisseur sont disponibles en nombreuses tailles et matières directement sur stock.

Acier à outils 1.1730 Acier pour la trempe à cœur 1.2083 Acier à outils 1.2085

Acier de cémentation 1.2162 Acier à outils 1.2311 Acier à outils 1.2312

Acier pour travail à chaud 1.2343 Acier pour travail à chaud 1.2343 ESR Acier pour la trempe à cœur 1.2379

Acier pour la trempe à cœur 1.2714 HH, prétraité Acier à outils 1.2738 Acier pour la trempe à cœur 1.2767

Alliage d'aluminium et de zinc 3.4365

Tasseaux standard PL

Nos tasseaux PL répondent aux hautes exigences de précision dans le domaine de la construction de moules, d'outillages et de gabarits. L’épaisseur est usinée avec une tolérance de 0/+0,02 mm.

Acier à outils 1.1730 Acier pour la trempe à cœur 1.2083 Acier à outils 1.2085

Acier de cémentation 1.2162 Acier à outils 1.2311 Acier à outils 1.2312

Acier pour travail à chaud 1.2343 Acier pour travail à chaud 1.2343 ESR Acier pour la trempe à cœur 1.2379

Acier pour la trempe à cœur 1.2714 HH, prétraité Acier à outils 1.2738 Acier pour la trempe à cœur 1.2767

Alliage d'aluminium et de zinc 3.4365

Plaques rondes PR

Nos plaques rondes usinées toutes faces sont adaptées à tous les domaines d’application dans la construction de moules, d’outillages et de gabarits, tournées avec des tolérances étroites et rectifiées de manière précise dans l’épaisseur.

Acier à outils 1.1730 Acier à outils 1.2085

Acier à outils 1.2311 Acier à outils 1.2312

BARRES STANDARD N

Les barres standard pour application universelle sont disponibles en dimensions et matières variées. Adaptées aux rails de guidage, butées, plaquettes d'usure, tiroirs etc. Faces sciées avec excédent et rectifiées dans l’épaisseur.

Acier de construction 1.0577 Acier à outils 1.1730 Acier pour la trempe à cœur 1.2083

Acier à outils 1.2085 Acier de cémentation 1.2162 Acier à outils 1.2311

Acier à outils 1.2312 Acier à outils 1.2316 Acier pour travail à chaud 1.2343

Acier pour travail à chaud 1.2343 ESR Acier pour travail à chaud 1.2344 Acier pour travail à chaud 1.2344 ESR

Acier pour la trempe à cœur 1.2363 Acier pour la trempe à cœur 1.2379 Acier pour la trempe à cœur 1.2714

Acier pour la trempe à cœur 1.2714 HH, prétraité Acier pour la trempe à cœur 1.2767 Acier pour la trempe à cœur 1.2842

Acier à coupe rapide (HSS) 1.3343 Acier de cémentation 1.7131 Acier pour trempe et revenu 1.7225

Alliage d'aluminium 3.3547 Alliage d'aluminium et de zinc 3.4365

BARRES DE PRÉCISION NP

Nos barres de précision, dans diverses dimensions et nuances d'acier, ont également fait leurs preuves maintes fois pour les rails de guidage, butées, plaquettes d'usure, tiroirs etc. Fraisées en parallèle dans la largeur, longueur sciée avec excédent et épaisseur rectifiée.

Acier à outils 1.1730 Acier à outils 1.2312 Acier pour la trempe à cœur 1.2363

Acier pour la trempe à cœur 1.2379 Acier pour la trempe à cœur 1.2767 Acier pour la trempe à cœur 1.2842

BARRES RONDES NR

Matériel rond pour différents types d'applications dans le domaine de la construction de moules, d'outillages, de machines et de gabarits. Diamètre écrouté, longueur sciée avec excédent. 

Acier à outils 1.1730 Acier pour la trempe à cœur 1.2083 Acier pour la trempe à cœur ESR 1.2083

Acier à outils 1.2085 Acier pour travail à froid 1.2210 Acier à outils 1.2311

Acier à outils 1.2312 Acier à outils 1.2316 Acier pour travail à chaud 1.2343

Acier pour travail à chaud 1.2344 Acier pour la trempe à cœur 1.2379 Acier pour la trempe à cœur 1.2714

Acier pour la trempe à cœur 1.2714 HH, prétraité Acier pour la trempe à cœur 1.2767 Acier pour la trempe à cœur 1.2842

Acier à coupe rapide (HSS) 1.3343 Acier de cémentation 1.7131 Alliage d'aluminium 3.3547

Alliage d'aluminium et de zinc 3.4365

BARRES CARRÉES NV

Nous vous proposons des barres carrées en acier étiré pour tous types d'applications dans le domaine de la construction de moules, d'outillages, de machines et de gabarits. Extérieur étiré, longueur sciée avec excédent.

Acier de construction 1.0577 Acier à outils 1.1730 Acier de cémentation 1.7131

BLOCS POUR ÉROSION NE

Blocs pour érosion pour la fabrication de noyaux de moulage et de poinçons de découpe. Longueur et largeur fraisées, épaisseur rectifiée. Disponibles dans les versions « recuit » et « trempé ».

Acier pour la trempe à cœur ESR 1.2083 Acier pour la trempe à cœur 1.2379 Acier pour la trempe à cœur 1.2767

Acier à coupe rapide (HSS) 1.3343 Acier de métallurgie des poudres HSS 1.3344 PM (PM23) CF-H40S+ carbure

M V10 PM acier de métallurgie des poudres M W10 PM acier de métallurgie des poudres

INSERTS NF

Inserts avec rayons d’angles dégagés, adaptés idéalement à nos plaques porte-empreinte F 53. Pré-usinés avec précision, dotés d'une surépaisseur d'usinage sur toutes les faces.

Acier pour la trempe à cœur 1.2083 Acier à outils 1.2311 Acier pour travail à chaud 1.2343 ESR

Acier pour la trempe à cœur 1.2714 HH, prétraité Acier pour la trempe à cœur 1.2767

 

Ces thèmes et ces produits pourraient également vous intéresser

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.

Veuillez entrer votre adresse e-mail.
Nous vous envoyons un nouveau mot de passe.

Choix boutique

Sélectionnez votre pays

Sites