Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Vos interlocuteurs

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service et assistance

Technique des canaux chauds
+49 6204 6069-0

Technique de la régulation
+49 6293 9203-0

Votre message pour nous

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Domaines d'application

Domaines d'application Équipement d'atelier

Consommables d’atelier parfaitement adaptés pour la construction de moules

Afin de vous apporter le meilleur soutien possible à tout moment, nous avons pour vous les articles adéquats parmi nos consommables d’atelier pour un large éventail d’applications dans la construction de moules. Jetez un coup d’œil sur notre vaste gamme.

Lire la suite

Domaines d'application

Systèmes de tiroirs pour la construction de moules

Découvrez nos unités à tiroir prêtes au montage et verrouillages en diverses méthodes de fonctionnement pour toutes sortes de contre-dépouilles. Vous trouverez ici également à coup sûr le produit adapté à votre type d’application.

Lire la suite

Domaines d'application

Bouchon avec cône d`étanchéité

Votre bouchon fileté n’est pas étanche ? Grâce à notre variante exclusive avec cône d`étanchéité, vous pouvez précisément éviter cela. Grâce à la suppression du ruban téflon et à l’étanchéité immédiate des alésages, le temps de montage est réduit de 80% comparé aux produits conventionnels.

Lire la suite

Domaines d'application

Unité de tiroir TT E 3310

L’unité à tiroir TT est la plus petite unité à tiroir prête au montage du marché.

Lire la suite

Domaines d'application

Clients de référence FH

Notre moule à canaux chauds récemment introduit sur le marché vous a déjà séduit lors de divers projets par sa qualité et sa fiabilité élevées. Les clients sont satisfaits et se tiennent volontiers à disposition en tant que clients de référence. Ci-dessous un panel de clients dont le moule à canaux chauds a été livré avec succès, et les projets qu'il a permis de réaliser.

Lire la suite

Domaines d'application

Unité à tiroir compacte, étroite E 3330

Cette unité à tiroir compacte est parfaitement adaptée lorsqu’une forme très étroite est requise.

Lire la suite

Domaines d'application

Die sets for die casting

In die casting it is often necessary, to remove the overflow and flash from the cast part and carry out rework. You can trust a strong partner for standardised solutions in die making here too.

Lire la suite

Domaines d'application

Consumables

Consumables with high temperature resistance and compressive strength offer ideal conditions for use in your die casting moulds.

Lire la suite

Domaines d'application

Insulation boards

Create the best conditions for an ideal thermal insulation of your die casting moulds. In addition to a comprehensive range of standard insulation boards in different variations, we also offer custom-made boards machined as per drawing.

Lire la suite

Domaines d'application

Hydraulic system

With an operating temperature of up to 180°C, our hydraulic cylinders including a wide range of accessories are highly suitable for versatile applications in the area of die casting.

Lire la suite

Domaines d'application

MARKING STAMPS AND LIMIT SWITCHES

Marking stamps for individual marking of plastic parts and high-temperature limit switches for use in die casting.

Lire la suite

Domaines d'application

Kit ensemble tiroir E 3011 et E 3012

Pour chacun des kits ensemble tiroirs prêts au montage, deux versions différentes de plaques de frottement et de tiroirs sont disponibles.

Lire la suite

Domaines d'application

Ejector and core pins for die casting

Different materials and heat treatments of our ejector pins and contour core pins enable optimal use in die casting moulds.

Lire la suite

Domaines d'application

TEMPERATURE REGULATION COMPONENTS

In addition to innovative temperature solutions we also offer, especially for die casting components made of steel and stainless steel for highest requirements.

Lire la suite

Domaines d'application

GUIDING AND CENTRING

Flat guiding units, standard guiding systems as well as guiding systems for large dies can be found in our wide range of products. The centring and locating rings are perfectly adapted to die casting applications.

Lire la suite

Domaines d'application

E 3300 – Unité de tiroir petite

L’unité à tiroir E 3300 est unique sur le marché de par sa conception, mais elle dispose d’un doigt de démoulage classique et d’un coin de verrouillage.

Lire la suite

Domaines d'application

PLATES, BARS AND BLOCKS FOR ERODING

Our wide range of plates and bars as well as blocks for eroding are the optimal basis for die casting moulds.

Lire la suite

Domaines d'application

Moules standard

We offer high-precision mould bases from high-grade steel that has been heat-treated for stress relief. Due to selected hot-works steels, our mould bases are ideal for use in die casting.

Lire la suite

Domaines d'application

Hose lines and connections

Find the right hose for every application! We offer selected products in our range. The right connectors, manifolds, accessories and tools for the respective hoses complete our range for creating hose lines.

Lire la suite

Domaines d'application

Couplings

High-quality couplers are the basis for a safe and smooth operation without downtimes and with minimal maintenance. For this reason we offer the ‘main system’ and the ‘USA system’, both made in Germany. The original Stäubli RPL and RMI-Multi coupling systems are also part of our portfolio. Our range is then rounded out with selected hoses.

Lire la suite

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.

Veuillez entrer votre adresse e-mail.
Nous vous envoyons un nouveau mot de passe.

Choix boutique

Sélectionnez votre pays

Sites