Ostoskori {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Tuote   Vaihda ostoskoria

Huomautus

Kuva Tuote Kpl Yksikköhinta Kokonaishinta Kokonaishinta sis. alennuksen
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Hinta kysyttäessä {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Hinta kysyttäessä {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Hinta kysyttäessä
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Hinta kysyttäessä {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Hinta kysyttäessä {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Hinta kysyttäessä
Kokonaissumma, ilman alvia:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Hinta kysyttäessä

Jatka tilaamista kirjautumalla sisään.

Jännitteiden vähentäminen

Huolella koottu valikoimamme sisältää lähes jokaiseen käyttötarpeeseen sopivat materiaalit.

Franz Kohler
Head of Product Division

1.2343 / 1.2343 ESU Hot-work steel

Designation

DIN:X 37 CrMoV 5-1
AFNOR:Z 38 CDV 5
UNI:X 37 CrMoV 5-1 KU
AISI:H11 / H11 ESR

Indicatory analysis:

C0.38
Si1.00
Mn0.40
Cr5.30
Mo1.20
V0.40

Strength:

≈ 780 N/mm²

Thermal conductivity at 200 °C:

27 W/m K


Character:

high-alloy hot-work steel with high toughness and heat resistance, hot cracks resistance and good thermal conductivity; for very high requirements available in grade *ESR (Electro-Slag Remelted)

Application:

moulding plates and inserts for plastic injection mould tools; *ESR for applications for die casting (Al, Mg, Zn)


Treatment by

highly suitable:
Polishing

very easily feasible (graining):
Etching
EDM:
in the hardened and tempered condition, treat again for stress relief about 20 °C below the last tempering temperature
Nitriding:
increases the wear resistance and prevents the bonding of casting material
Hard chroming: 
in special cases


Heat treatment:

Annealing:
750 to 800 °C, about 4 to 5 hours slow controlled cooling of 10 to 20 °C per hour to about 600 °C; further cooling in air, max. 205 HB

Hardening: 
1000 to 1040 °C
15 to 30 minutes keeping curing temperature
quenching in water/oil/air
obtainable hardness: 50−56 HRC

Nitriding:
Before nitriding stress-relief annealing is recommended at 550 °C. (Meusburger standard)
A treatment at 525 °C in ammonia gas results in a surface hardness of approx. 55 HRC

Tempering: 
slow heating to tempering temperature immediately after hardening; minimum time in furnace: 1 hour per 20 mm part thickness; repeated tempering is recommended

Tempering chart: 

High temperature strength chart:


TechnicalTip:
  • susceptible to corrosion; during maching, continuous corrosion protection has to be ensured (especially during wire EDM)
  • 1.2343 ESR is highly suitable for mirror polishing

1.2343 Available in the web shop as:
1.2343 ESR Available in the web shop as:
Data sheet 1.2343 (ESR)

Avaa PDF

Material grades brochure

Material grades brochure

Material grades poster

Material grades poster