Ostoskori {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Tuote   Vaihda ostoskoria

Huomautus

Kuva Tuote Kpl Yksikköhinta Kokonaishinta Kokonaishinta sis. alennuksen
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Hinta kysyttäessä {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Hinta kysyttäessä {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Hinta kysyttäessä
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Hinta kysyttäessä {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Hinta kysyttäessä {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Hinta kysyttäessä
Kokonaissumma, ilman alvia:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Hinta kysyttäessä

Jatka tilaamista kirjautumalla sisään.

Leikkaintyökalujen valmistus

Leikkaintyökalujen valmistuksen vakio-osamme ovat saatavissa nopeasti suoraan varastosta.

Gerhard Krammel
Head of Product & Marketing

Leikkaintyökalujen valmistus

Jännitteettömäksi hehkutetusta työkaluteräksestä valmistetut korkealuokkaiset vakiokomponentit.

Koetellut ja testatut vakioalustat meistityökalujen valmistukseen ovat saatavana niin poraamattomina, kuin valmiilla istukkaporauksilla. Lisäksi ovat saatavana tutut keskikiinnitystolppaversiot suuremmille tarkkuusvaatimuksille, sekä kaksitolppamallit kaikissa variaatioissa. Meusburgerilla kaikki vakiokomponentit ja leikkainrungot ovat saatavana suoraan varastosta.

SV Standard die set

SV Standard die set

Our tried and trusted SV standard die set is available in sizes ranging from 156 156 to 696 1396. The guide pillar can be fitted to the upper plate or lower plate, depending on the application. Also available: the SV 85 backing plate with machining allowance, made of 1.2379 steel, for short cutting and bending punches.

Verkkokauppa

Lisää

SP Precision die set

In our precision die set, the guide pillar is fitted to the backing plate, which ensures optimum transfer of shear forces onto the guide system. It is available in sizes 196 196 to 496 696.

Verkkokauppa

Lisää

SP Precision die set
SH-Kaksipylväsrunko takaohjattu

SH-Kaksipylväsrunko takaohjattu

  • Maksimaalinen käyttöpinta-ala kahden lineaarisen ohjausyksikön vuoksi
  • Tarkka kohdistussärmä mahdollistaa nopean ja yksinkertaisen levyjen jatkotyöstämisen
  • Yhdistettävissä kaikkiin Meusburgerin ohjauselementteihin
  • Tarkat levyporaukset helpottavat ohjauselementtien asennusta

Verkkokauppa

SD-Kaksipylväsrungon levyt, diagonaalinen

  • Rungot ovat joustavasti käytettävissä diagonaalisen ohjauspylväiden asemoinnin vuoksi
  • Yhdistettävissä kuula- ja luistiohjausosiin
  • Vastaavat Meusburgerin leikkainrunkojen koordinaattijärjestelmää

Verkkokauppa

SD-Kaksipylväsrungon levyt, diagonaalinen
SZ-Kaksipylväsrunko keskitetty

SZ-Kaksipylväsrunko keskitetty

  • Maksimaalinen hyötyleveys pitokappaleiden optimoidun järjestyksen ansiosta
  • Yhdistettävissä kuula- ja luistiohjausosiin
  • Vastaavat Meusburgerin leikkainrunkojen koordinaattijärjestelmää

Verkkokauppa

P-rungot

Huipputarkat, lämpökäsitellyt leikkainrungot jännitteenpoistohehkutettua hiiliterästä.

P-vakiorunko

P-tarkkuusrunko

P-rungot

SB-STAMPING AND FORMING DIE SETS

We offer you our newly developed SB-Stamping and forming die sets for the 200 kN, 300 kN and 400 kN Bihler presses. The die sets are available from stock in lengths up to 596 mm and as type SBH ‘tunnel cut’ or SBP ‘spring-loaded guiding plate’.

Verkkokauppa

Lisää

H 3000 -kiinnitysjärjestelmä

Effective and precise with repeatable accuracy – these three characteristics optimally describe our H 3000 clamping system. Shorten inconvenient set-up times and increase part quality at the same time. In addition, you can easily configure your own H 3000 clamping system in just a few steps with our wizard.

Verkkokauppa

Lisää