Yhteydenotto

Palvelemme sinua henkilökohtaisesti maanantaista perjantaihin 8.00–17.00. Tästä linkistä löydät alueesi yhteyshenkilöt.

Yhteyshenkilösi

Headquarters Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service & support

Hot runner systems
+49 6204 6069-0

Control systems
+49 6293 9203-0

Viestisi meille

Kyllä, hyväksyn tietosuojailmoituksen sekä yleiset käyttöehdot .

Ostoskori {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Tuote   Vaihda ostoskoria

Huomautus

Kuva Tuote Kpl Yksikköhinta Kokonaishinta Kokonaishinta sis. alennuksen
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Hinta kysyttäessä {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Hinta kysyttäessä {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Hinta kysyttäessä
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Hinta kysyttäessä {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Hinta kysyttäessä {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Hinta kysyttäessä
Kokonaissumma, ilman alvia:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Hinta kysyttäessä

Jatka tilaamista kirjautumalla sisään.

EDM with dowel pin system –
fast, efficient, and with little material loss

Workshop equipment, Mould making, Die making

There are many systems on the market for clamping electrode blanks on electrode holders. 

It is often challenging to find a selection of suitable clamping systems, which are easy to operate and cost-effective. These requirements can be optimally met with the dowel pin system which covers a wide range of applications.

Compared to the square bar system the loss of material for the dowel pin system is significantly lower and the manufacturing process is easier. In the figure the difference is very clearly shown. A further advantage is the already installed anti-rotation protection. This is realised by two different diameters in the fitting hole. For larger dimensions, two additional external threads are provided in the blank for fastening.

Comparison between the dowel pin system and the square bar system

Electrodes with system and multi-hole pattern

The manufacturing of electrode blanks also ties up valuable resources in production. In addition to the personnel, milling machines are also occupied for longer periods of time. For this reason, we offer a large selection of electrode blanks in EDM copper or three different graphite qualities with already introduced system and multi-hole patterns. This can save valuable time when machining the electrode.

Tuotteisiin

Electrode holders

The suitable electrode holders are available in aluminium, brass and steel for the different clamping systems. When using the electrode holders with the square bar system it is advisable to use an adapter.

Tuotteisiin

Our product recommendations



Quick guide
Mounting electrode for clamping spigot with large rinse hole

 

 

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista ja tuotteista