Yhteydenotto

Palvelemme sinua henkilökohtaisesti maanantaista perjantaihin 8.00–17.00. Tästä linkistä löydät alueesi yhteyshenkilöt.

Yhteyshenkilösi

Headquarters Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service & support

Hot runner systems
+49 6204 6069-0

Control systems
+49 6293 9203-0

Viestisi meille

Kyllä, hyväksyn tietosuojailmoituksen sekä yleiset käyttöehdot .

Ostoskori {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Tuote   Vaihda ostoskoria

Huomautus

Kuva Tuote Kpl Yksikköhinta Kokonaishinta Kokonaishinta sis. alennuksen
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Hinta kysyttäessä {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Hinta kysyttäessä {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Hinta kysyttäessä
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Hinta kysyttäessä {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Hinta kysyttäessä {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Hinta kysyttäessä
Kokonaissumma, ilman alvia:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Hinta kysyttäessä

Jatka tilaamista kirjautumalla sisään.

Guiding elements for transfer and large dies

In combination with the bronze sliding guide bush with solid lubricant, our guide pillar is ideally suited for applications in transfer and large die making. The guiding system is available in diameters from 40 to 100 mm.

E 5040 Plain guide pillar for large dies 

  • Material: 1.7131
  • Hardness: ≈ 62 HRC
  • ISO 9182-3 (DIN 9833)

Verkkokauppa More information Display selection guide

E 5130 Sliding guide bush with solid lubricant and collar

  • Material: 2.0598
  • Hardness: ≈ 200 HB / graphite
  • max. temp.: 200°C

  • Best emergency operating features through graphite inserts for a moderate number of strokes per minute
  • Can be combined with all guide pillars
  • Both the bush and the retainer clip are interchangeable according to DIN 9834 / ISO 9448

Verkkokauppa More information Display selection guide

E 5193 Bush retainer plate for E 5130

  • Material: 1.1730
  • Hardness: ≈ 640 N/mm²

Verkkokauppa More information

E 5276 Retainer clip, rectangular

  • Material: 1.0503
  • Hardness: ≈ 600 N/mm²
  • DIN 9832

Verkkokauppa

Back to overview