Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Hace años que el diseño modular de matrices es una práctica habitual. Parte de un armazón universal básico, o base de la matriz, en el que se insertan módulos para transformarlo en una matriz personalizada.
Vista general de los elementos normalizados para módulos
Descubra usted también nuestra amplia gama de innovadores productos normalizados y adaptados a los requisitos del concepto modular.
Base normalizada de la matriz
El portamatrices de dos columnas normalizado de Meusburger es la base perfecta para componer una matriz mediante módulos, dado que permite un acceso inmejorable para introducirlos.
Portamatrices SH de dos columnas con guiado trasero
Nuestro célebre portamatrices SH de dos columnas está disponible en tamaños de 126 x 156 mm a 396 x 696 mm.
Compatible con todos los elementos de guiado de Meusburger
Máxima superficie útil para una disposición óptima de los módulos
Las placas del portamatrices están disponibles en dos materiales diferentes:
Acero para herramientas 1.1730 estabilizado para eliminar tensiones
Con el nuevo asistente para el concepto modular tendrá la matriz lista en solo cuatro pasos. Escoja entre el completo surtido de placas y adapte las longitudes de los módulos a sus necesidades. Ahorre asimismo mucho tiempo en el diseño gracias al enlace directo con todos los sistemas CAD habituales en el mercado.
El módulo listo en solo cuatro pasos
Seleccione la anchura del módulo.
Seleccione la estructura del módulo.
Defina los espesores de las placas, el embridaje y la carrera
Segmente los módulos
Acto seguido, el asistente le sugerirá el portamatrices SH de dos columnas apropiado.