Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Sujeción de piezas con cuerpos de amarre H 1080

Son varias las opciones disponibles para fijar piezas de trabajo. Nuestros cuerpos de amarre con elemento centrador H 1080 son una buena solución tanto para insertos NF como para piezas pequeñas o medianas.

Mecanizado Placas y barras Suministros para talleres

El sistema de amarre para fabricación de moldes de Meusburger consta, por un lado, de cuerpos de amarre H 1080 que se enroscan en el taladro de la placa de sujeción y, por otro, de pernos de amarre H 1082 que se montan en la pieza de trabajo. Los pernos se fijan en los cuerpos de forma puramente mecánica, mediante bolas. Durante el proceso de sujeción, los pernos montados en la pieza de trabajo la presionan contra las superficies de apoyo de los cuerpos de amarre.

Pernos de amarre H 1082

Los pernos de amarre H 1082 están disponibles en diámetros de 11,6 y 12 mm.

  • Los pernos de amarre de 11,6 mm de diámetro se usan para insertos NF o para piezas de trabajo que deban someterse a un tratamiento térmico tras el mecanizado. Después el diámetro del taladro del inserto NF se ajusta a 12 mm para poder fijarlo con el perno de amarre de este mismo diámetro durante la operación de acabado.
  • Para piezas de trabajo que no requieran tratamiento térmico posterior se usan directamente los pernos de amarre de 12 mm de diámetro.


La sujeción mediante cuerpos de amarre H 1080 permite mecanizar las piezas por los cinco lados, sin obstrucciones. Gracias al centrado en el punto cero, la operación puede repetirse con una precisión de un rango de micras.

Placa de sujeción con plantilla de 20 mm H 20100

La combinación de la placa de sujeción H 20100 con los cuerpos de amarre H 1080 permite una mayor flexibilidad para fijar las piezas en la plantilla de 20 mm en la posición más conveniente.

  • Posicionar una vez la placa de sujeción en la mesa de la máquina tomando como referencia el borde de alineación de alta precisión.

  • Colocar y montar los cuerpos de amarre en la plantilla de 20 mm.

  • Sujetar la pieza de forma segura y precisa en los cuerpos de amarre con la rosca y el taladro pasante previstos.

Al reducirse notablemente el tiempo necesario para la preparación de las piezas, disminuyen también los ciclos de producción. Además la programación se simplifica, dado que no hay contornos que obstruyan la operación.

Placas preparadas para sistemas de amarre de punto cero

Con nuestro configurador de sistemas de amarre puede componer y pedir placas con taladros adaptados a diversos sistemas de amarre de punto cero de una forma rápida y sencilla. Gracias a las placas preconfiguradas para su sistema de amarre concreto (como el H 1082) podrá comenzar a mecanizar de inmediato. Además se evita así laboriosos reajustes en la máquina y elevados costes de maquinaria de precisión y de personal.

Ir al configurador de sistemas de amarre


Iniciar sesión

¿Ya es cliente de Meusburger?

Si ya dispone de datos de acceso para el portal de Meusburger, inicie sesión aquí:

¿Ha olvidado la contraseña?

Ya le hemos enviado la contraseña que acaba de crear. Debería recibirla en breve en su bandeja de entrada. ¡Qué tenga un día provechoso!

Escriba aquí una dirección de e-mail y
le enviaremos una contraseña nueva.

Seleccione su país

Ubicación

Pruebe la nueva versión de Mi cuenta

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual