Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Injection valve gate nozzles increase the process reliability
For each injection process, the exact amount of plastic to be injected into the cavity is defined. Only a valve gate nozzle can ensure that this specification is stuck to.
Benefits of the Fox injection nozzle
We offer more than 50 years of experience with injection nozzles. The Fox is the latest generation of PSG injection nozzles. Fox combines many years of proven solutions with consequent development.
Advantages for users:
Stops the leaking of melt and thus material loss
No dirtying of the sprue bush
Increased process reliability through controllable back pressure and controlled injecting.
Reduction of maintenance expenses
PSG injection nozzles from Meusburger simply and reliably prevent the leakage of melt.
Advantages for manufacturers of injection machinery:
Satisfied customers and a new function increase the sales price of your machine. Many injection moulding machine operators upgrade with Fuchslocher valve gate nozzles. Especially for high quality demands.
Depending on your requirements, the Fuchslocher valve gate nozzles - successfully in service for decades - and the new generation Fox are available.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo