Contacto

Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sus contactos

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Asistencia al cliente

Sistemas de cámara caliente
+49 6204 6069-0

Sistemas de regulación
+49 6293 9203-0

Su mensaje:

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artículos   Cambiar de carrito de la compra

Observaciones

Imagen artículos Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

O-ring seals - in perfect shape, part 2

Publicado el: 21.07.2020

Planning and designing

In the second part of our series ‘O-ring seals – in perfect shape’ we show you what to consider when planning and designing the O-ring seal groove.

Montaje axial: ¿alojamiento circular o ranura?

Por un lado, el alojamiento circular es la opción más sencilla y, al mismo tiempo, más compacta para colocar una junta tórica. Sin embargo, tiene una desventaja: la junta tórica siempre está en contacto directo con el fluido de refrigeración (p. ej.: agua o aceite), lo que acorta su vida útil y los ciclos de mantenimiento.

Junta tórica en alojamiento circular: ahorro de espacio

Junta tórica en alojamiento circular: mayor seguridad

Ventaja:

  • Ahorro de espacio

Desventajas:

  • Contacto con el fluido
  • Abrasión
  • Acumulación de suciedad

Por otro lado, la ranura aísla por completo la junta tórica del fluido de refrigeración ofreciendo así la máxima vida útil y ciclos de mantenimiento más espaciados. Se mecaniza con una fresa o, lo que es más recomendable, con una herramienta de ranurado circular.

Junta tórica en la ranura

Ventajas:

  • Junta tórica protegida
  • Extensa vida útil
  • Ranuras concéntricas con la herramienta de ranurado circular

Desventaja:

  • Necesidad de más espacio de instalación

Determinación de las dimensiones de la ranura

La profundidad de la ranura T1 está diseñada para que el espesor del cordón de la junta tórica esté pretensado en un 15-30 %. La anchura de la ranura B debe asegurar que la sección de la junta tórica ocupe como máximo un 28 % de la ranura para garantizar un margen por si se hincha o se dilata por efecto de la temperatura. Para aplicaciones con presión interna la junta tórica debe estar en contacto con el diámetro exterior, mientras que para aplicaciones en vacío debe estar en contacto con el diámetro interior.

Dimensiones de ranura para el alojamiento circular

Dimensiones de ranura para la ranura circular

Consejo: El diámetro exterior D2 puede ser de un 1 a un 3 % más pequeño que el diámetro exterior d2 de la junta. Así se asegura que quede fija y no se caiga.

Nuestro esquema de recomendaciones de ranuras muestra las dimensiones de las ranuras ya preparadas y de las juntas tóricas correspondientes adaptadas a la herramienta de ranurado circular y cubre alrededor de un noventa por ciento de los casos. De este modo, ahorra tiempo de búsqueda y asegura un funcionamiento seguro. Para un diseño individual de la ranura encontrará las dimensiones recomendadas T1 y B en las páginas del catálogo correspondientes a la junta tórica E 2130 y E 21311 respectivamente.

E 2130 E 21311 Recomendaciones de ranuras para juntas tóricas

Montaje radial

Para el montaje radial recomendamos un chaflán de 20°. Encontrará las dimensiones T2 y B apropiadas en la página de la junta tórica correspondiente del catálogo. En el caso de los agujeros perpendiculares a los agujeros de instalación, las esquinas deben redondearse.La junta tórica puede estirarse hasta un 6 % una vez montada. Para el montaje, puede estirarse alrededor de un 20 % temporalmente.

Volver a la página de noticias