Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Como resultado de la fricción de deslizamiento entre el punzón y la chapa metálica, la superficie de las piezas dobladas no suele tener un acabado aceptable. Por lo general, requieren más pasos de mecanizado, que prolongan y encarecen el proceso.
La fricción de rodadura de la unidad de doblado E 5690 TRIBMATE® EASY ROLLA™ entre esta y la chapa supone una mejora sustancial en la calidad de la superficie en la zona de doblado; de manera que incluso los materiales de poca dureza, con recubrimientos o lacados se moldean con facilidad. Otra de sus ventajas es el giro libre del rodillo, que permite un recorrido ilimitado. La unidad de doblado está disponible en almacén en diámetros de 3 a 10 mm y longitudes de 25 a 100 mm. La longitud puede recortarse con facilidad al tamaño deseado mediante electroerosión por hilo. La unidad de doblado puede combinarse con el inserto de doblado E 5692 TRIBMATE® GRIPPA™.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo