Contacto

Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artículos   Cambiar de carrito de la compra

Observaciones

Imagen artículos Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Marcadores y fechadores para una perfecta identificación de las piezas

Los marcadores sirven para grabar información de todo tipo en las piezas de plástico moldeadas, de manera que puedan identificarse de forma inequívoca.

Componentes

En función de las características del molde puede elegir entre distintas clases de fechadores o marcadores de otro tipo, o incluso optar por variantes especiales. Descubra nuestra amplia oferta.

Ver los productos Vista de conjunto de los fechadores y otros marcadores

Marcadores y fechadores estándar en variante larga

  • Con insertos de flecha de altura fija o sin altura fija
  • Manejo rápido y sencillo desde el plano de cierre
  • Disponibles en muchos diámetros y con distintos sellos
  • Atornillables desde la parte posterior
  • Inserto de flecha correspondiente: E 2410

¿Piezas de paredes finas? Opte por las variantes de altura fija

Los fechadores y marcadores de altura fija son idóneos para piezas complejas desde el punto de vista técnico o piezas de paredes finas.

  • Evitan escalones entre el inserto de flecha y la base.
  • Pueden insertarse y extraerse desde el plano de cierre gracias al alojamiento para llave de la base.
Montaje
E 240x

E 2400

E 240x5

E 24005

Marcadores y fechadores estándar en variante corta

Por su escasa altura, no ocupan apenas espacio y son especialmente adecuados para placas de cavidad finas.

Se encajan a presión directamente en el inserto de molde o pueden también pegarse si es necesario. No presione el inserto de flecha durante el montaje, retírelo antes o insértelo en un casquillo de montaje apropiado.

  • Manejo rápido y sencillo desde el plano de cierre
  • Disponibles en distintos diámetros y con distintos sellos
  • Inserto de flecha correspondiente: E 2430


Montaje

E 2420

Marcadores y fechadores con función de enclavamiento

Los insertos de flecha se enclavan en los puntos definidos. Así se impide que se giren involuntariamente aunque trabaje con presiones de inyección altas.

  • Posición fija de la flecha por enclavamiento de su inserto
  • Resistente a temperaturas de hasta 340 °C
  • Altura fija
  • Inserción y extracción desde el plano de cierre


Variante corta

El fechador o marcador se encaja a presión directamente en el inserto de molde y puede extraerse desde el plano de cierre mediante un tornillo.

E 2420 R

Montaje

No presione el inserto de flecha durante el montaje, retírelo antes o insértelo en un casquillo de montaje apropiado.

Desmontaje

Se extrae con facilidad desde el plano de cierre gracias a la rosca de la base.

Ver el vídeo de instrucciones


Variante larga

Puede montarse y desmontarse desde el plano de cierre gracias al hexágono interior de la base. Los marcadores se pueden cambiar mientras el molde permanece amarrado en la máquina de inyección.

E 24005 R E 24045 R

Montaje

Ver el vídeo de instrucciones

Fechadores dobles

Permiten marcar el mes y el año en las piezas moldeadas con un único fechador. Gracias a las seis cifras correspondientes al año, no necesario reemplazar el inserto de flecha al cambiar de año.

  • Ahorro de tiempo, dado que el mes y el año se ajustan en un único fechador
  • Posición fija de la flecha al enclavar su inserto con altura fija

E 2420 MR

Ajuste

  • Del año: girando hacia la derecha
  • Del mes: girando hacia la izquierda
Montaje

Marcadores de símbolos

  • Encaje a presión en el inserto de molde o pegado
  • Marca de símbolo CE, uso alimentario y reciclaje
  • Variante con símbolo de reciclaje para seis tipos de plástico según la norma DIN 6120

E 2460 E 2465

Marcadores adaptables

En particular para la fundición a presión de metales ofrecemos marcadores en acero 1.2343 para trabajos en caliente que usted puede adaptar a sus necesidades.

  • Con año fijo y mes modificable
  • En acero para trabajos en caliente 1.2343 con dureza 45 HRC, especialmente indicado para moldes de fundición

E 24760

Otros temas y productos que podrían interesarle
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual