Contacto

Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artículos   Cambiar de carrito de la compra

Observaciones

Imagen artículos Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Corredera completa TT E 3310

Es la corredera lista para instalar más pequeña del mercado.

Componentes

Gracias a su diseño compacto la corredera completa TT ocupa un espacio de montaje mínimo. El término «TT» hace referencia a los elementos guía en T de la corredera y la cuña de cierre. Con este tipo de guiado se garantiza una transmisión óptima de la fuerza a presiones de inyección elevadas.

Corredera completa TT E 3310
  • More

    Desmontaje posible también directamente desde el plano de cierre

    Close
  • More

    Tope de corredera mecánico

    Close
  • More

    Corredera fabricada en 1.2343 ESU (≈ 52 HRC) con recubrimiento de DLC

    Close
Más detalles


  • Montaje y desmontaje sencillo de todos los componentes directamente desde el plano de cierre
  • Máxima transmisión de fuerza a través del óptimo contacto superficial entre los elementos guía en T en la corredera y la cuña de cierre
  • Superficie de 8 x 6 a 18 x 14 mm
  • Cuña de cierre que permite recorridos de 4,2 a 6,2 mm
  • Elevada resistencia al desgaste y excelentes propiedades de deslizamiento gracias a la corredera con recubrimiento de DLC

Otros temas y productos que podrían interesarle

Iniciar sesión

¿Ya se ha registrado como cliente en el portal de Meusburger?

Si ya dispone de datos de acceso para el portal de Meusburger, inicie sesión aquí:

¿Ha olvidado la contraseña?

Ya hemos enviado la contraseña que acaba de crear. Debería recibirla en breve en su bandeja de entrada. ¡Qué tenga un día provechoso!

Introduzca una dirección de correo electrónico y
le enviaremos una contraseña nueva.

Selección de la tienda

Seleccione su país

Filiales

Pruebe la nueva versión de Mi cuenta

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual