Contacto

Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artículos   Cambiar de carrito de la compra

Observaciones

Imagen artículos Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Unidad de corredera pequeña E 3300

Es la única en el mercado en este diseño y cuenta, sin embargo, con una guía inclinada y una cuña de cierre clásica.

Componentes

La corredera completa E 3300 requiere un espacio de montaje mínimo, por lo que resulta perfecta para contrasalidas pequeñas.

  • More

    Pletina para ajustar el pretensado de la corredera

    Close
  • More

    Desmontaje posible también directamente desde el plano de cierre

    Close
  • More

    Carro para corredera con recubrimiento de DLC

    Close
  • More

    Espacio para guías inclinadas disponible en la placa de cavidad

    Close
  • More

    Corredera fabricada en 1.2343 ESU (≈ 52 HRC) con posicionador incluido

    Close
Más detalles:



  • Para contrasalidas pequeñas con superficies de 10 x 10 a 12 x 12 mm (4 tamaños distintos)
  • Columna oblicua que permite recorridos de 3 a 6,1 mm
  • Dos tipos diferentes para aprovechar al máximo el espacio
  • Elevada resistencia al desgaste gracias al carro con recubrimiento de DLC

Otros temas y productos que podrían interesarle

Iniciar sesión

¿Ya se ha registrado como cliente en el portal de Meusburger?

Si ya dispone de datos de acceso para el portal de Meusburger, inicie sesión aquí:

¿Ha olvidado la contraseña?

Ya hemos enviado la contraseña que acaba de crear. Debería recibirla en breve en su bandeja de entrada. ¡Qué tenga un día provechoso!

Introduzca una dirección de correo electrónico y
le enviaremos una contraseña nueva.

Seleccione su país

Filiales

Pruebe la nueva versión de Mi cuenta

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual