Contacto

Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artículos   Cambiar de carrito de la compra

Observaciones

Imagen artículos Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Bloques para erosión

Los bloques para erosión son un excelente punto de partida para fabricar elementos de corte y matrices. Teniendo en cuenta los diferentes requisitos y materiales con los que trabajan nuestros clientes, hemos seleccionado una serie de materiales adecuados para un gran número de aplicaciones.

Selección del material

La elección del grado de dureza y del tipo de acero depende del espesor de la chapa y de la resistencia del material que se va a mecanizar.

A mayor espesor de la chapa y resistencia del material, mayor será la carga que soporte la matriz.

Materiales para matricería

1.2363

  • Muy buena estabilidad dimensional, tenacidad y templabilidad pasante

1.2379

  • Endurecimiento secundario: material de base para el nitrurado o el revestimiento
  • Acero de alta aleación para temple integral con una mecanibilidad moderada

1.3343

  • Excelente templabilidad
  • Acero rápido con una elevada resistencia al desgaste por adhesión y abrasión

1.3344 PM

  • Máxima resistencia al desgaste por adhesión y abrasión
  • Acero rápido obtenido por pulvimetalurgia con una buena maquinabilidad

M V10 PM

  • Alto contenido de vanadio que confiere una buena estabilidad a las aristas
  • Acero rápido obtenido por pulvermetalurgia con una estabilidad dimensional idónea tras el tratamiento térmico

M W10 PM

  • Alto contenido de cobalto para una elevada dureza en caliente
  • Notable resistencia al desgaste
  • Acero rápido obtenido por pulvimetalurgia con una extraordinaria resistencia a la compresión
Metal duro

CF-H40S+

  • Extraordinaria resistencia a la corrosión
  • Metal duro universal: el equilibrio perfecto entre dureza y resistencia a la rotura con una elevada estabilidad de las aristas

CF-H25S+

  • Una alternativa al material CF-H40S en caso de desgaste abrasivo
  • Variante de grano fino o muy fino con una alta estabilidad de las aristas pese a su elevada dureza

Tenemos su bloque para erosión en almacén

A la hora de fabricar y mantener sus utillajes, tenga en cuenta la rápida capacidad de respuesta de Meusburger. Se beneficiará además de otras ventajas:

  • En las dimensiones más habituales, recocido o templado, revenido al menos tres veces
  • Sometido a tratamiento subcero en función de los requisitos del material
  • Con indicación de la dirección del laminado
  • Con agujeros de inicio a su elección
  • Disponibilidad del 100 % en almacén

Bloques para erosión con agujero de inicio

En los configuradores de nuestros catálogos digitales puede especificar si desea que les hagamos agujeros de 1 mm de diámetro a sus bloques para erosión para facilitar el enhebrado. Dado que podemos incorporarlos donde usted los necesite, cuenta con un amplio margen para definir los contornos de erosión. A excepción de en los materiales CF-H25S+ y CF-H40S+ (metal duro), todos los bloques, ya sean estabilizados o templados, pueden suministrarse con agujeros de inicio dispuestos como le convenga. De esta forma, se ahorra su costoso taladrado para la electroerosión por hilo.

Bloques para erosión ahora con rosca opcional

Para que el atornillado de sus punzones con contorno sea aún más eficaz, aparte de agujeros de inicio, también podemos incorporar roscas a nuestros bloques para erosión ya templados en función de sus necesidades.

Espesores a medida

En Meusburger puede también adquirir bloques para erosión con espesores especiales. Si entre la variedad de espesores que ofrecemos no encuentra el espesor que busca, no tiene más que indicarlo a través de los catálogos digitales. Es muy fácil: haga clic en el bloque EDM de su carrito para abrir una ventana emergente en la que puede especificar que desea un espesor distinto —excepto para bloques para erosión de metal duro. Podrá incluso añadir comentarios en el albarán o las etiquetas de entrega.
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual