Contacto

Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artículos   Cambiar de carrito de la compra

Observaciones

Imagen artículos Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Accesorios para matrices grandes y tipo transfer

Con los distintos elementos de centrado y distanciado las dos mitades de la matriz pueden centrarse entre sí y adaptarse una a la otra de manera precisa y exacta.

Unidades de centrado

Las unidades de centrado E 5304 y E 5305 permiten el centrar y ajustar con precisión la parte superior respecto a la inferior.

Unidad de centrado, forma A E 5304
  • Posibilidad de ajustar la altura con exactitud mediante la arandela de ajuste
  • Óptima protección contra el desgaste gracias a su diseño cementado con ≈ 60 HRC
Unidad de centrado, forma B E 5305
  • Posibilidad de ajustar la altura con exactitud mediante la pletina de ajuste
  • Óptima protección contra el desgaste gracias a su diseño cementado con ≈ 60 HRC
  • Montaje en espacios reducidos gracias al aplanamiento a ambos lados

Pernos de centrado

 

Sirven para posicionar con exactitud los elementos en la matriz. La variante templada con ≈ 58 HRC ofrece una óptima protección contra el desgaste.

Placa distanciadora y distanciador

La placa distanciadora dentada permite ajustar con exactitud la altura de la parte superior e inferior. Con el desplazamiento por diente, la altura varía en 0,02 mm.

Chaveta

Las chavetas absorben las fuerzas transversales y eso las hace perfectas para soportar y posicionar los componentes de las matrices.

Otros temas y productos que podrían interesarle
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual