Contacto

Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artículos   Cambiar de carrito de la compra

Observaciones

Imagen artículos Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Elementos de elevación innovadores

En el campo de los accesorios de elevación el mercado ofrece diversidad de puntos de elevación, en su mayoría con recubrimientos de colores vivos. Esta coloración tan llamativa resulta mucho más útil de lo que se podría pensar en un primer momento.

Suministros para talleres

La función principal de los recubrimientos de los elementos de elevación ha sido siempre proteger estos productos de primera calidad contra la corrosión. En el pasado, los recubrimientos se producían en colores vivos para que las partes relevantes para la seguridad resaltaran a simple vista en el entorno, a menudo gris, de los talleres.


 

Hoy en día, el vistoso recubrimiento de polvo de los fabricantes de alta gama cumple otra finalidad significativa, aparte de proporcionar una buena visibilidad y la mejor protección contra la corrosión posible. El recubrimiento cambia de color permanentemente según la temperatura alcanzada indicando una posible disminución de la capacidad de carga. Con un recubrimiento y una coloración controlados e invariables, este cambio de color puede probarse con precisión en condiciones de laboratorio y registrarse en una tabla cromática. Esta tabla ayuda a determinar la temperatura máxima alcanzada.

 

El cambio de color empieza a ser relevante a más de 100 °C. A partir de esta temperatura la capacidad de carga de los elementos de elevación puede verse un poco reducida y a partir de 200 °C esta reducción puede incluso ser notable y permanente.

 

Estas reducciones suelen determinarse en condiciones de laboratorio y se expresan como factor de reducción porcentual.

REDUCCIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA

RUD Ketten, una empresa que colabora con Meusburger desde hace muchos años, resume la reducción de la capacidad de carga como sigue:

 

E 1271, E 1272 y E 1274

 

Temperatura de uso
Inferior a -40 °C
 Entre -40 y 100 °C
Entre 100 y 200 °C
Entre 200 y 250 °C
Entre 250 y 350 °C
Superior a 350 °C
Factor de reducción
No permitido
100 %
85 %
80 %
75 %
No permitido

E 1271

E 1272

E 1274

Iniciar sesión

¿Ya se ha registrado como cliente en el portal de Meusburger?

Si ya dispone de datos de acceso para el portal de Meusburger, inicie sesión aquí:

¿Ha olvidado la contraseña?

Ya hemos enviado la contraseña que acaba de crear. Debería recibirla en breve en su bandeja de entrada. ¡Qué tenga un día provechoso!

Introduzca una dirección de correo electrónico y
le enviaremos una contraseña nueva.

Selección de la tienda

Seleccione su país

Filiales

Pruebe la nueva versión de Mi cuenta

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual