Contacto

Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sus contactos

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Asistencia al cliente

Sistemas de cámara caliente
+49 6204 6069-0

Sistemas de regulación
+49 6293 9203-0

Su mensaje:

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artículos   Cambiar de carrito de la compra

Observaciones

Imagen artículos Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Soluciones para altas temperaturas

Si su portamoldes se calienta, necesita elementos de regulación que puedan resistir las condiciones térmicas. Hemos seleccionado para usted una serie de productos aptos para altas temperaturas.

Ámbitos de aplicación

E 21311 Junta tórica para temperaturas altas

Junta tórica E 21311 para agua o aceite resistente a temperaturas de hasta 180 °C: ya a la venta en 42 tamaños más y, como novedad, en color rojo para diferenciarla visualmente de las convencionales

E 21311 Más información (PDF)

 

E 2187 IsoTemp® Manguera resistente a altas temperaturas

Manguera IsoTemp® E 2187 resistente a temperaturas de hasta 200 °C ahora también en negro: perfecta para empalmar racores

E 2187 Más información (PDF)

  • Aislamiento y protección contra quemaduras gracias a la cubierta de silicona integrada
  • No existe ningún peligro de abrasión o daños en la envoltura metálica, por lo tanto se evitan las lesiones causadas por alambres salientes
  • Máxima vida útil y flexibilidad

E 2187 E 21872

 

E 22526 Puente con acoplamientos de seguridad

Puente con acoplamientos de seguridad E 22526: seguridad garantizada, en especial a altas temperaturas

E 22526 Más información (PDF)

Enchufe rápido de seguridad, automático
  • Manipulación simple y segura gracias al enclavamiento automático al enchufar
  • Impide el desenchufe involuntario y por ello es ideal para aplicaciones de temperaturas altas
  • Amplia gama gracias a las múltiples opciones de conexión por boquilla o rosca

Sistema convencional Sistema USA

 

E 20749 & E 20809 

Tapones roscados en acero inoxidable E 20749 y E 20809 con rosca cónica o cilíndrica respectivamente: estanqueidad permanente incluso a altas temperaturas

E 20749 (cónico) E 20809 (cilíndrica) Más información (PDF)

Interruptores de proximidad inductivos

Los interruptores de proximidad E 65505, E 65511 y E 65601 permiten detectar la posición con temperaturas de hasta 140 °C y el E 65512 resiste incluso hasta 150 °C.

E 65505 E 65511 E 65512

E 65601

INTERRUPTORES DE FIN DE CARRERA

Los interruptores mecánicos de fin de carrera E 6504 y E 6509 funcionan hasta 240 °C. Además, el cable de conexión correspondiente, el E 6630, permite transmitir la señal sin interferencias a estas temperaturas.

E 6504 E 6509 E 6630

Sensores magnéticos

El sensor E 6563 es perfecto para detectar la posición de nuestros cilindros hidráulicos a altas temperaturas.

E 6563

Otros temas y productos que podrían interesarle