Su molde de cámara caliente listo en cinco minutos
Un molde de cámara caliente de Meusburger consta de un portamoldes completo con un distribuidor de cámara caliente. Para ayudarle a componerlo hemos desarrollado un configurador especial que le ahorra mucho tiempo y le muestra los costes con total transparencia .
Información
- Sistema de cámara caliente E4500: se suministra completamente mecanizado y montado
- Placa del distribuidor FH63: se suministra son ranuras fresadas para el distribuidor


Competencia técnica gratuita
Nuestros expertos se han esforzado mucho en este tema. Para acceder a las notas técnicas que han elaborado, solo tiene que registrarse aquí. ¡Es fácil y rápido!
Configurador de moldes de cámara caliente
A solo unos clics del molde de cámara caliente completo
El configurador de moldes de cámara caliente es la herramienta perfecta para cualquier diseñador. En apenas unos pasos compone el portamoldes completo, con distribuidor de cámara caliente incluido, de la calidad superior característica de Meusburger y, los datos en 3D quedan a su disposición, como siempre, por si quiere descargárselos. Su principal ventaja es obvia: el diseñador puede centrarse en otros temas y ahorrarse así un valioso tiempo y el coste asociado.
Todas las ventajas de un vistazo:
- Configuración rápida y sencilla de moldes de cámara caliente
- Máxima flexibilidad gracias a la posibilidad de colocar las boquillas según sus necesidades
- Visualización directa del distribuidor y datos en 3D disponibles de inmediato
- Costes transparentes mediante el cálculo inmediato del precio
- Plazos de entrega breves de los componentes configurados
Soluciones personalizadas
Si necesita una solución especial, diríjase a su contacto de Meusburger.Utiliza la función de búsqueda de contactos para localizar al interlocutor apropiado.
Comprobación técnica de los componentes para cámaras calientes
Comprobación técnica de los componentes para cámaras calientes
Nuestros expertos en cámaras clientes pueden revisar los componentes de sistemas de cámara caliente estandarizados, como los moldes de cámara caliente, así como de proyectos específicos del cliente. En las plataformas de venta de Meusburger encontrará un formulario para solicitar el proceso de comprobación.
Actualización del configurador FH
Con motivo de la actualización del catálogo de productos para fabricación de moldes, le presentamos también las novedades del configurador de moldes de cámara caliente FH. Entre otras mejoras, hemos ampliado considerablemente la gama de boquillas y la selección de plásticos disponible.
Tres variantes, usted decide
Con nuestros moldes de cámara caliente normalizados puede elegir entre tres series de distribuidores diferentes.

IMT1
Distribuidor de desvío con una boquilla
Distancias posibles (A):
- Mín. 37,5mm
- Máx. 206,25mm

IMT2
Distribuidor recto con dos boquillas
Distancias posibles (A):
- Mín. 25,0mm
- Máx. 206,25mm

CMT4
Distribuidor en cruz con cuatro boquillas
Distancias posibles (A):
- Mín. 35,5mm
- Máx. 220,5mm

La boquilla de distribución puede instalarse en cualquier posición dentro del intervalo de distancias A.
Sistema de cámara caliente E 4500

E 4010: BOQUILLA DE DISTRIBUCIÓN smartFILL
- Incluye punta de boquilla E400 RA/E400 RC/E400 RE/E400 RG
- Resistencia de 230V y cable de 2000mm de longitud
- Con termopar integrado tipo J, Fe-CuNi, DIN 43710, negro+/blanco-
- Presión de inyección máxima de 1800bar
E 4100: MANGUITO DE BEBEDERO PARA CÁMARAS CALIENTES
- Con termopar integrado tipo J, Fe-CuNi, DIN 43710, negro+/blanco-
- Resistencia de 230V, cable de 2000mm de longitud
E 450001: DISTRIBUIDOR
- Disponible en material 1.2311 o 1.2316, en función del plástico utilizado
E 450002: RESISTENCIA TUBULAR
- De 700 a 2800W de potencia, en función del tamaño del distribuidor
E 450003: CENTRADOR
- Coloca el distribuidor en el centro del molde, frente al manguito del bebedero
E 450004: TERMOPAR ACODADO
- Fe CuNi (tipo J)
- Termopar con muelle protector
- 5000 mm de longitud de conexión

E 450007: CONDUCTOR DE PROTECCIÓN
- Longitud de conexión de 2500mm
E 450009: CONECTOR DE RESISTENCIA COMPLETO
Borne de conexión
- Permite atornillar los cables de alimentación eléctrica para conectarlos a cualquier resistencia tubular
- Dos posibilidades de fijación por borne para que al acoplar un «puente» la resistencia tubular pueda conectarse en paralelo directamente a la salida del elemento calefactor
Cable de conexión
- Cable de níquel puro de 2,5mm² con aislamiento de fibra de vidrio, cuádruple hasta 300°C
E 450010: JUEGO PARA ATORNILLAR Y DISTANCIAR EL DISTRIBUIDOR
- Para colocar y atornillar el distribuidor
E 1300: SEGURO ANTIGIRO
- Pasador de 6mm de diámetro
Boquilla de cámara caliente E 4010

1. TECNOLOGÍA DE CALEFACCIÓN INNOVADORA
- Excelente transferencia térmica al plástico que se va a trabajar
- Temperatura homogénea en toda la boquilla gracias a la distribución diferenciada de la potencia
- Cambio rápido y sencillo de resistencia y termopar gracias al cierre inteligente de pinza
2. CANAL DE FLUJO DE BAJO CONSUMO CON SUPERFICIE DE PRIMERA CALIDAD
- Intercambio óptimo de masa fundida puesto que no hay ángulos muertos
- Menor tensión de cizallamiento de la masa fundida
- Buenas propiedades de cambio de color
3. DISTINTOS TIPOS DE ENTRADA
- Adaptación flexible de las boquillas a las distintas aplicaciones y materiales
- Puntas de boquilla fácilmente intercambiables y resistentes al desgaste
- Longitud constante de la boquilla (dimensión I) con distintos tipos de entrada
4. TORPEDO PARA UNAS PROPIEDADES DE FLUIDEZ ÓPTIMAS
- Distribución y reunificación de la masa fundida en la zona caliente de la boquilla
- Menor formación de líneas de flujo
- Mejora de la calidad estética y mecánica de las piezas
Placa del distribuidor FH 63
La placa del distribuidor FH63 se genera automáticamente al introducir los parámetros en el configurador. La altura y longitud pueden seleccionarse, el espesor se define automáticamente y se rectifica con una precisión de ± 0,01mm. Puede escogerse entre tamaños de 196 196 a 796 1196.
El modelo en 3D ya incluye las hendiduras adecuadas para el distribuidor. Puede elegir asimismo entre tres materiales: acero para herramientas 1.1730 , acero de cementación 1.2085 y acero para herramientas 1.2312.
Señalización
Para señalizar los elementos de control de la temperatura pueden utilizarse plaquitas de identificación de plástico.
Puntas de boquilla E 400
CUATRO PUNTAS DE BOQUILLA DIFERENTES PARA LA VARIANTE DE ENTRADA ADECUADA
E 400 RA
Unidad de inyecciónsmartFILL,entrada anular / inmersión

- Para entradas directas o inyección a ramal
- Apta para todos los termoplásticos con una ventana de tratamiento de media a breve, incluidos los materiales de relleno y de refuerzo
- Torpedo y cabeza de boquilla intercambiables y muy resistentes
E 400 RC
Unidad de inyecciónsmartFILL, entrada anular, inmersión con calota

- El vestigio se queda dentro de la calota (introducido 1mm)
- Para entradas directas o inyección a ramal
- Apta para todos los termoplásticos con una ventana de tratamiento de media a breve, incluidos los materiales de relleno y de refuerzo
- Torpedo y cabeza de boquilla intercambiables y muy resistentes
E 400 RE
Unidad de inyecciónsmartFILL, entrada anular, de inmersión con prolongación

- Con prolongación en la cabeza de la boquilla
- Para la inyección de superficies de forma libre
- Adaptación a la geometría del artículo
- Vestigio con cono residual
- Apta para todos los termoplásticos con una ventana de tratamiento de media a breve, incluidos los materiales de relleno y de refuerzo
- Torpedo y cabeza de boquilla intercambiables y muy resistentes
E 400 RG
Unidad de inyecciónsmartFILL, entrada anular

- Buena separación térmica del molde gracias al plástico aislante
- Para entradas directas o inyección a ramal
- Apta para todos los termoplásticos con una ventana de tratamiento de media a breve, incluidos los materiales de relleno y de refuerzo
- Torpedo y cabeza de boquilla intercambiables y muy resistentes
Variante y diámetro de entrada
En nuestro folleto encontrará más información sobre la selección de la variante de entrada apropiada y sobre el diseño del diámetro de entrada.
Suministro
El distribuidor de cámara caliente se entrega completamente montado y probado. En cambio, el portamoldes para el molde de cámara caliente, como de costumbre, no se suministra premontado. La ventaja de hacerlo así, es que no pierde el tiempo desmontándolo y los componentes están disponibles desde el principio para el posterior mecanizado.