Contacto

Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artículos   Cambiar de carrito de la compra

Observaciones

Imagen artículos Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Elementos normalizados de gran precisión para módulos

Hace años que el diseño modular de matrices es una práctica habitual. Parte de un armazón universal básico, o base de la matriz, en el que se insertan módulos para transformarlo en una matriz personalizada.

  • More
    Portamatrices estándar modulares

    Ofrecen al cliente diferentes combinaciones y, por tanto, la máxima flexibilidad a la hora de componer los portamatrices.

    Tienda online

    Close
  • More
    Guiado estándar

    Contamos con una extensa línea de elementos guía de alta precisión para matrices disponibles en almacén como unidades de guiado deslizante o de rodadura.

    Tienda online

    Close
  • More
    Tapa para muelles

    Un sencillo taladro pasante y la tapa para muelles hacen innecesaria la labor de taladrar el agujero ciego para montar el muelle.

    Tienda online

    Close
  • More
    Guiado de bandas por muelle

    Esta guía con valona y suspensión elástica puede utilizarse con bandas de distintos espesores y se fabrica con material endurecido que la hace muy resistente al desgaste. Sus dimensiones con compatibles con las de los muelles y los espesores de las placas.

    Tienda online

    Close
  • More
    Elevadores de banda

    Los modelos con diámetros pequeños son idóneos para matrices con un espacio de montaje reducido. El agujero inicial integrado puede mecanizarse al diámetro requerido para la guía.

    Tienda online

    Close
  • More
    Guiado de módulos

    Ofrecemos elementos normalizados de gran precisión que permiten un óptimo de módulos. Las columnas guía con superficie Superfinish garantizan un deslizamiento suave.

    Tienda online

    Close
  • More
    Punzones

    Tenemos en almacén elementos de corte de calidad en distintos tamaños y variantes. Utilice el configurador para solicitar que se mecanicen conforme a sus necesidades.

    Tienda online

    Close
  • More
    Muelles

    Completa gama de muelles —de compresión, de elastómeros y de disco—, además de sus respectivos accesorios de calidad.

    Tienda online

    Close
  • More
    Sensores fotoeléctricos de horquilla

    Nuestra gama incluye sensores fotoeléctricos con luz roja o con luz infrarroja invisible que cuentan con una carcasa robusta y una lente resistente a los arañazos y la suciedad.

    Tienda online

    Close
Original
Modified Image Modified

Base normalizada de la matriz

El portamatrices de dos columnas normalizado de Meusburger es la base perfecta para componer una matriz mediante módulos, dado que permite un acceso inmejorable para introducirlos.

Portamatrices SH de dos columnas, guiado trasero

Portamatrices SH de dos columnas con guiado trasero

Nuestro célebre portamatrices SH de dos columnas está disponible en tamaños de 126x156mm a496 x 996 mm.

  • Compatible con todos los elementos guía de Meusburger
  • Máxima superficie útil para una disposición óptima de los módulos

Las placas del portamatrices están disponibles en dos materiales diferentes:

Asistente de diseño de módulos

Con el nuevo asistente para el concepto modular tendrá la matriz lista en solo cuatro pasos. Escoja entre el completo surtido de placas y adapte las longitudes de los módulos a sus necesidades. Ahorre asimismo mucho tiempo en el diseño gracias al enlace directo con todos los sistemas CAD habituales en el mercado.

El módulo listo en solo cuatro pasos
  • Seleccione la anchura del módulo.
  • Seleccione la estructura del módulo.
  • Defina los espesores de las placas, el embridaje y la carrera
  • Segmente los módulos

Acto seguido, el asistente le sugerirá el portamatrices SH de dos columnas apropiado.

Libre elección de la longitud

Para el diseño modular puede configurar la longitud de las columnas guía E 5076 y E 5078 según sus necesidades. Esto es necesario cuando el espacio es limitado o cuando la suspensión corre a cargo de las columnas guía.

  • Tolerancias de longitudes especiales: l4 +0/-0,02 mm, l2 +0/-0,2 mm
  • Máxima libertad de configuración de los módulos
  • Configuración rápida, sencilla mediante nuestros asistentes digitales

Asistente de diseño de módulos

Componentes para módulos
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual