Contacto

Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sus contactos

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Asistencia al cliente

Sistemas de cámara caliente
+49 6204 6069-0

Sistemas de regulación
+49 6293 9203-0

Su mensaje:

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artículos   Cambiar de carrito de la compra

Observaciones

Imagen artículos Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Matricería

Aquí encontrará consejos, explicaciones, curiosidades e información básica que le ayudarán a llevar a cabo sus proyectos.

Ámbitos de aplicación

Elementos normalizados de gran precisión para módulos

Hace años que el diseño modular de matrices es una práctica habitual. Parte de un armazón universal básico, o base de la matriz, en el que se insertan módulos para transformarlo en una matriz personalizada.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Acerca de los muelles de gas

En vista de la extensa variedad de muelles de gas del mercado, elegir el más adecuado no es tan sencillo como podría parecer. Suelen surgir varias dudas, como «¿Qué fuerza necesito?», «¿Es este el tamaño apropiado?», «¿Qué debo tener en cuenta para el montaje o el mantenimiento?». En estos apuntes se las resolvemos para facilitarle la selección del muelle de gas idóneo.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Comparativa de los tipos de guiado para matricería

En esta página le mostramos las aplicaciones y propiedades de cada uno de los elementos guía para matricería.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Portamatrices de troquelado y doblado SBP (con placa guía con muelles)

Idóneo para piezas muy precisas y grandes cantidades

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Portamatrices de troquelado y doblado SBH (con corte de túnel)

Perfecto para prototipos y series pequeñas

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Attachments for transfer and large dies

With different centring elements and spacers, the die halves can be precisely and exactly centred and aligned.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Lifting and retaining elements for transfer and large dies

Our products from the group of lifting and retaining elements ensure reliable lifting and transporting of dies. The products are CE certified and therefore meet the highest safety standard.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Cutting elements for transfer and large dies

The quick-change system is the standard in transfer and large die making and impresses with its quick and easy changing of cutting punches. Alternatively, we also offer punch retainer plates for ISO 8020.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Active parts for transfer and large dies

In the product group of active parts there are various gauges for positioning the raw material as well as stamping and visual locator setting punches.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

E 5622 Infeed guide

Infeed guide with adjustable width, fixed on both sides

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Sliding elements for transfer and large dies

We offer different maintenance-free sliding elements in the following materials: bronze with solid lubricant, steel and steel with sintered sliding surface.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Guiding elements for transfer and large dies

In combination with the bronze sliding guide bush with solid lubricant, our guide pillar is ideally suited for applications in transfer and large die making. The guiding system is available in diameters from 40 to 100 mm.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Attachments

Through the use of our attachments you can save time and money from the design right through to the commissioning of the die.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Springs and accessories

To achieve the greatest design freedom possible within the die modules, suspension through the guiding unit is recommended. This also facilitates the installation and removal of the die modules.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Infeed guide, strip guiding and lifting

Alongside our innovative infeed guide, we offer easily combinable strip guiding elements and lifters, as well as further interesting standard components for the positioning and machining of punching strips.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

High-precision guiding system for modules

A high-precision guiding system serves as the basis of the layout of die modules and is crucial for the quality of your stamped parts.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

FASTENING AND ASSEMBLY ELEMENTS

For precision assembly and fastening of your die modules with repeatable accuracy, we offer standard components in different variations and sizes.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Innovative bending unit for optimal results

The E 5690 Bending unit TRIBMATE® EASY ROLLA™ exclusively available at Meusburger reduces follow-up operations to a minimum due to rolling friction! In addition, the free bearing rollers provide for unlimited stroke.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Active parts for die set monitoring

Increase process reliability during the stamping process with our precision control devices.This way, damage to the die and falsely stamped parts can be avoided.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Block-shaped strip guide, spring-loaded

We are constantly working on further developments with our customers in mind. That is exactly how we developed the following exclusive product in our die making range.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

E 5620 Infeed guide

Infeed guide with adjustable width, spring-loaded on one side

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Estandarización en fabricación de moldes y matrices

Hoy en día la estandarización en toda la cadena de valor resulta clave para el éxito de una empresa. En este documento exponemos sus ventajas desde el punto de vista económico planteando distintas opciones de aplicación en el sector de fabricación de moldes y matrices.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Metal sinterizado en matricería

Aparte de los materiales clásicos para sistemas de guiado deslizante como el acero y el bronce, el hierro sinterizado lleva tiempo destacando como una buena alternativa para matricería. Su porosidad lo hace perfecto como cojinete deslizante. Ofrece además una elevada resistencia al desgaste y unas excelentes propiedades para al funcionamiento en caso de emergencia.

Seguir leyendo

Calidad

La clave del éxito: un proceso de recocido intachable

El recocido de estabilización no es tan sencillo como puede parecer; solo con un proceso bien ejecutado se obtiene un resultado impecable. Por este motivo, Meusburger lleva alrededor de treinta años utilizando sus propios hornos.

Seguir leyendo

Suministros para talleres

Consumibles

Limpieza, lubricación o protección, entre otros muchos requisitos. Encontrar el producto adecuado para cada caso puede llevar mucho tiempo. En nuestra gama solo incluimos consumibles cuidadosamente seleccionados que llevan años demostrando su eficacia en las instalaciones de nuestros clientes.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Placas P

Estas placas mecanizadas en todas las caras y sometidas a un tratamiento recocido de estabilización se han concebido para cualquier aplicación del campo de la fabricación de moldes, matrices, calibres y utillajes.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Bloques para erosión

Los bloques para erosión NE son un excelente punto de partida para fabricar elementos de corte y matrices. Teniendo en cuenta los diferentes requisitos y materiales con los que trabajan nuestros clientes, hemos seleccionado una serie de materiales adecuados para un gran número de aplicaciones.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Portamatrices de troquelado y doblado SB

Presentamos los innovadores portamatrices de troquelado y doblado recién diseñados para las prensas Bihler de 200 kN, 300 kN y 400 kN. Están disponibles con una longitud de hasta 596 mm y en dos variantes: SBH con corte de túnel o SBP con placa guía con muelles.

Seguir leyendo

Calidad

Materiales

En esta página se enumeran todos los materiales que ofrecemos para la gama de elementos normalizados, desde acero para trabajos en caliente o acero de cementación hasta acero pulvimetalúrgico o metal duro.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Portamatrices de precisión SP

En el portamatrices de precisión SP la columna guía se ajusta en la placa intermedia permitiendo así una óptima absorción de las fuerzas horizontales del sistema de guiado. Está disponible en tamaños de entre 196 196 y 496 696.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Portamatrices estándar SV

Nuestro probado portamatrices estándar SV está disponible en tamaños de 156 156 a 696 1396.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Elementos normalizados para matrices grandes y tipo transfer

Los requisitos que deben cumplir los elementos normalizados para matrices grandes y tipo transfer son particularmente rigurosos. Muchos de los componentes de esta gama satisfacen, en consecuencia, las directivas de la Asociación de Ingenieros Alemanes (VDI) y le permiten poner en marcha sus proyectos de inmediato y concluirlos en un plazo breve.

Seguir leyendo

Calidad

Patrón de guiado para matricería

El patrón de guiado de Meusburger se diseña siempre de acuerdo con el mismo principio y ofrece una perfecta continuidad, desde el portamatrices más pequeño al más grande.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Mayor eficiencia gracias a la estandarización

El uso de elementos normalizados influye en gran medida en el coste de un portamatrices. La estandarización nos depara, ante todo, muchas oportunidades para ahorrar, pero ¿en qué consiste exactamente?

Seguir leyendo

Suministros para talleres

El innovador sistema de amarre

Eficaz, preciso y repetible: estas son las tres características que mejor describen el sistema H 3000. Con él podrá recortar los tediosos intervalos de puesta a punto al tiempo que aumenta la calidad de las piezas. Además, puede configurarlo en solo unos pasos con nuestro asistente.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Elementos activos

Elementos normalizados para el guiado, posicionado y mecanizado de bandas.

Seguir leyendo

Calidad

Placas con borde de alineación

Para lograr una alineación rápida y sencilla de las placas de amarre de columnas y de casquillos, disponen de un borde de alineación paralelo al guiado.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación Suministros para talleres

Punzones mechados

Son muchas las posibilidades para configurar el contorno de los punzones mechados de Meusburger a la medida de sus necesidades. Además, puede elegir distintos materiales, formas de cabeza y recubrimientos

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Comparativa de las opciones para fijar punzones

La completa gama de elementos normalizados de Meusburger ofrece diversas opciones para fijar punzones, con exportación directa de datos CAD y existencias en almacén, a fin de agilizar el diseño y la producción.

Seguir leyendo