Contacto

Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sus contactos

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Asistencia al cliente

Sistemas de cámara caliente
+49 6204 6069-0

Sistemas de regulación
+49 6293 9203-0

Su mensaje:

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artículos   Cambiar de carrito de la compra

Observaciones

Imagen artículos Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Ámbitos de aplicación

Ámbitos de aplicación Suministros para talleres

Suministros para talleres adaptados a la fabricación de moldes

Para serle de utilidad en todo momento y de la mejor manera posible, contamos con los suministros para talleres adecuados para todo tipo de aplicaciones de fabricación de moldes. No espere más. ¡Eche ahora un vistazo a nuestra extensa gama!

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Sistemas de correderas para la fabricación de moldes

Descubra nuestras unidades de corredera y topes listos para instalar con distintas funciones para todo tipo de contrasalidas. Encontrará el producto adecuado para cada caso concreto.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Tapón roscado con cono sellante

¿Su tapón roscado tiene fugas? Con nuestra exclusiva variante con cono sellante son cosa del pasado. Sella de inmediato los taladros sin necesidad de usar cinta de teflón, por lo que abrevia el tiempo de montaje en un 80 % respecto a los productos convencionales.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Corredera completa TT E 3310

Es la corredera lista para instalar más pequeña del mercado.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Clientes de referencia FH

Pese a su reciente lanzamiento al mercado, nuestro molde de cámara caliente ya ha demostrado su calidad y fiabilidad en varios proyectos. Nuestros clientes están contentos con su funcionamiento y se han prestado encantados a que los tomemos como referencia. A continuación encontrará una muestra en la que enumeramos algunos de los clientes a los hemos provisto de un molde de cámara caliente y explicamos brevemente los proyectos en los que se ha aplicado.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Corredera compacta estrecha E 3330

Si necesita un modelo muy estrecho, esta es la corredera que busca.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Die sets for die casting

In die casting it is often necessary, to remove the overflow and flash from the cast part and carry out rework. You can trust a strong partner for standardised solutions in die making here too.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Consumables

Consumables with high temperature resistance and compressive strength offer ideal conditions for use in your die casting moulds.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Insulation boards

Create the best conditions for an ideal thermal insulation of your die casting moulds. In addition to a comprehensive range of standard insulation boards in different variations, we also offer custom-made boards machined as per drawing.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Hydraulic system

With an operating temperature of up to 180°C, our hydraulic cylinders including a wide range of accessories are highly suitable for versatile applications in the area of die casting.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

MARKING STAMPS AND LIMIT SWITCHES

Marking stamps for individual marking of plastic parts and high-temperature limit switches for use in die casting.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Módulos de corredera E 3011 y E 3012

Para cada uno los módulos de corredera listos para instalar disponemos de dos variantes distintas de correderas y placas de deslizamiento.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Ejector and core pins for die casting

Different materials and heat treatments of our ejector pins and contour core pins enable optimal use in die casting moulds.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

TEMPERATURE REGULATION COMPONENTS

In addition to innovative temperature solutions we also offer, especially for die casting components made of steel and stainless steel for highest requirements.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

GUIDING AND CENTRING

Flat guiding units, standard guiding systems as well as guiding systems for large dies can be found in our wide range of products. The centring and locating rings are perfectly adapted to die casting applications.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Unidad de corredera pequeña E 3300

Es la única en el mercado en este diseño y cuenta, sin embargo, con una guía inclinada y una cuña de cierre clásica.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

PLATES, BARS AND BLOCKS FOR ERODING

Our wide range of plates and bars as well as blocks for eroding are the optimal basis for die casting moulds.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Portamoldes

We offer high-precision mould bases from high-grade steel that has been heat-treated for stress relief. Due to selected hot-works steels, our mould bases are ideal for use in die casting.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Hose lines and connections

Find the right hose for every application! We offer selected products in our range. The right connectors, manifolds, accessories and tools for the respective hoses complete our range for creating hose lines.

Seguir leyendo

Ámbitos de aplicación

Couplings

High-quality couplers are the basis for a safe and smooth operation without downtimes and with minimal maintenance. For this reason we offer the ‘main system’ and the ‘USA system’, both made in Germany. The original Stäubli RPL and RMI-Multi coupling systems are also part of our portfolio. Our range is then rounded out with selected hoses.

Seguir leyendo