Επικοινωνία

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 17:00. Πατήστε τον σύνδεσμο και θα βρείτε τους υπεύθυνους επικοινωνίας στην περιοχή σας.
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
Καλάθι {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Είδος   Αλλαγή καλαθιού

Παρατήρηση

Φωτογραφία Είδος τεμ. Κόστος μονάδας Συνολικό κόστος Συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένης έκπτωσης
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Τιμή κατόπιν αίτησης {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Τιμή κατόπιν αίτησης {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Τιμή κατόπιν αίτησης
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Τιμή κατόπιν αίτησης {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Τιμή κατόπιν αίτησης {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Τιμή κατόπιν αίτησης
Γενικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Τιμή κατόπιν αίτησης

Παρακαλώ συνδεθείτε για την διαδικασία παραγγελίας.

Active parts for die making

Application area, die making

Innovative standard parts for the guiding, positioning and machining of metal strips.

Strip guiding and positioning

Due to the modular design, the E 5620 and E 5622 infeed guides can be used with a variety of stamping dies.

E 5620 Infeed guide

  • Adjustable width
  • Spring-loaded on one side
  • Material: 1.1730 tool steel

Περισσότερα

E 5622 Infeed guide

  • Adjustable width
  • Fixed on both sides
  • Material: 1.1730 tool steel

Περισσότερα

Strip guiding

Can be used for different punching strip thicknesses.

E 5632 E 5634

Strip lifter and strip guiding rail

Perfectly matched.

E 5636 E 5640 E 5644

Pilot pin

Can be installed with or without a spring.

E 5650 E 5650 AlCrN E 5652

More components for the guiding and positioning of punched strips

  • E 5623 Guiding unit, spring-loaded bearing
  • E 5624 Guiding unit, fixed bearing
  • E 56204 Mounting flange
  • E 5645 Strip pusher with collar
  • E 5655 Pilot unit

Strip guiding and positioning

Die set monitoring

We offer a wide range of components for die set monitoring. Reliability, longevity and process safety are important factors here.

Applications: 
  • Feed and positioning control
  • Double sheet detection and tilt control
  • Ejection control

Περισσότερα

Embossing elements

E 5674 Embossing stamp holder

Compatible with:
E 56742 Embossing stamp insert

E 5674 E 56742

E 56703 Month embossing stamp with fixed height

Compatible with:
E 5671 Arrow insert for embossing stamp

E 56703 E 5671

E 5676 Visual locator setting punch

E 5676

More active parts

E 5660 Adjustment unit

  • Enables fast and exact adjustment of stamping and bending elements
  • Compact fitting dimensions allow for flexible positioning in the die
  • Defined adjustment travel per screw rotation (0.1 / 0.05 mm) through precisely coordinated adjustment wedge

E 5660

E 5665 Punch suspension piece with radius

  • Ideal for fixing and installation of filigree punches
  • The standardised punch suspension piece saves you the laborious cutting of fixing threads
  • The free-of-play installation of the punch suspension piece enables floating mounting of the stamp

E 5665 Comparison of punch attachment options

E 5690 Bending unit TRIBMATE® EASY ROLLA™

  • Highest surface quality in the bending area due to rolling friction reduces the follow-on operations required
  • Unlimited stroke through freely rotatable bearing roller
  • Very good formability of soft, coated and lacquered materials

Matching accessories: E 5692 Bending insert TRIBMATE® GRIPPA™

E 5690 E 5692 Περισσότερα

 

Αυτά τα θέματα και προϊόντα μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Σύνδεση

Είσαστε ήδη πελάτης;

Αν έχετε ήδη στοιχεία πρόσβασης για τον ηλεκτρονικό κατάλογο της Meusburger, συνδεθείτε εδώ:

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Ο κωδικός πρόσβασης σας είναι σε εξέλιξη και θα βρίσκεται σλυντομα στα εισερχόμενα σας. Σας ευχόμαστε μία δημιουργική ημέρα.

Καταχωρίστε την προσωπική σας ηλεκτρονική διεύθυνση. Θα σας αποστείλουμε νέο κωδικό πρόσβασης

Επιλογή καταστήματος

Επιλέξτε τη χώρα σας

Τοποθεσίες