Επικοινωνία

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 17:00. Πατήστε τον σύνδεσμο και θα βρείτε τους υπεύθυνους επικοινωνίας στην περιοχή σας.
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
Καλάθι {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Είδος   Αλλαγή καλαθιού

Παρατήρηση

Φωτογραφία Είδος τεμ. Κόστος μονάδας Συνολικό κόστος Συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένης έκπτωσης
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Συνδεθείτε για να δείτε τις προκαθορισμένες τιμές και συνεχίστε με τη διαδικασία παραγγελίας.

TEMPERATURE REGULATION COMPONENTS

In addition to innovative temperature solutions we also offer, especially for die casting components made of steel and stainless steel for highest requirements.

Areas of application

Screw plugs

E 20749
SCREW PLUG

  • Sealing even at large temperature differences
  • From stainless steel, with knurled and tapered thread

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

E 20767
SCREW PLUG

  • For reliable sealing in die casting moulds
  • From steel, with collar and copper sealing

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

CORE COOLING

E 21019 BAFFLE

  • For easy deflection of cooling circuits
  • From stainless steel, with knurled and tapered thread

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

E 21196 FOUNTAIN

  • Small installation space enables a minimum distance between the fountains
  • From stainless steel, without narrowing cross-section

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

TEMPERATURE REGULATION SOLUTIONS FOR MORE SAFETY

There is a risk of scalding already from a temperature of 55°C. Stay protected with the automatic safety hose couplers and the perfectly combinable IsoTemp® high temperature hoses for more safety at work.

AUTOMATIC SAFETY HOSE COUPLER

AUTOMATIC SAFETY HOSE COUPLER

  • Automatic locking when coupling
  • Simple and intuitive decoupling which can be done with one hand
  • Ideally suitable for high-temperature applications up to 200°C

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

IsoTemp® HIGH TEMPERATURE HOSE – up to 200 °C

  • Insulation and protection against burns through integrated silicone sheath
  • No abrasion or damage on the metal sheath and therefore no risk of injury from protruding wires
  • High durability and maximum flexibility

Also available: E 21872 High temperature hose without silicone sheath

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

IsoTemp® HIGH TEMPERATURE HOSE – up to 200 °C

COMBO RECOMMENDATION

You might find these topics and products interesting