Επικοινωνία

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 17:00. Πατήστε τον σύνδεσμο και θα βρείτε τους υπεύθυνους επικοινωνίας στην περιοχή σας.
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
Καλάθι {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Είδος   Αλλαγή καλαθιού

Παρατήρηση

Φωτογραφία Είδος τεμ. Κόστος μονάδας Συνολικό κόστος Συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένης έκπτωσης
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Συνδεθείτε για να δείτε τις προκαθορισμένες τιμές και συνεχίστε με τη διαδικασία παραγγελίας.

SV-Standard die sets

Our tried and trusted SV standard die set is available in sizes ranging from 156 156 to 696 1396.

Areas of application

The decisive advantages of the SV-standard die set

  • 4-pillar guiding system
  • Can be used with or without a backing plate
  • Can be used upside down (pillar mounting in the lower part)
  • Can also be used in cross direction
  • Die set plates SV 40 and SV 80 are also available in grade 1.1730, 1.2312 and 3.4365
  • SV-Standard die sets available greater than 1 metre (max. 696 1396)
  • Alignment edges produced with high precision in one clamping operation

Web shop

Meusburger technical tip – Successful standardisation in die making.