Επικοινωνία

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 17:00. Πατήστε τον σύνδεσμο και θα βρείτε τους υπεύθυνους επικοινωνίας στην περιοχή σας.

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας σας

+43 5574 6706-0

Your message:

Καλάθι {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Είδος   Αλλαγή καλαθιού

Remark

Φωτογραφία Είδος Pcs Single price Total price Total price incl. discount
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Τιμή κατόπιν αίτησης {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Τιμή κατόπιν αίτησης {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Τιμή κατόπιν αίτησης
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Τιμή κατόπιν αίτησης {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Τιμή κατόπιν αίτησης {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Τιμή κατόπιν αίτησης
Total, VAT not included:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Τιμή κατόπιν αίτησης

Παρακαλώ συνδεθείτε για την διαδικασία παραγγελίας.

EJECTORS AND CORE PINS

Different materials and heat treatments of our ejector pins and contour core pins enable optimal use in die casting moulds.

EJECTOR PIN FROM 1.2343, NITRIDED AND OXIDATION COATED

EJECTOR PIN FROM 1.2343, NITRIDED AND OXIDATION COATED

  • Oxidation coating improves mould service life and dry-running properties
  • Reduction of static and sliding friction
  • Suitable for operating temperatures up to 500°C


EJECTOR PIN FROM HSS 1.3343

  • Suitable for high mould temperatures thanks to best high-temperature resistance
  • High durability through low wear and high hardness ≈ 64HRC
  • Large selection available through wide product range

EJECTOR PIN FROM HSS 1.3343

CONTOUR CORE PINS FROM HOT-WORK STEEL

CONTOUR CORE PINS FROM HOT-WORK STEEL

  • Precise, through hardened core pins from hot-work steel 1.2344
  • No thickening on the shank - complete grinding after compression
  • With precise anti-rotation protection on the head


 

OVERVIEW OF EJECTOR AND CORE PINS FOR DIE CASTING

E 1740

  • Material: 1.2343
  • Heat treatment: nitrided - oxidation coated
  • Shape: round

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

E 1730

  • Material: 1.2343
  • Heat treatment: nitrided - oxidation coated
  • Shape: round, offset

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

E 1755

  • Material: 1.2343
  • Heat treatment: nitrided - oxidation coated
  • Shape: flat

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

E 17103

  • Material: HSS 1.3343
  • Heat treatment: through-hardened
  • Shape: round

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

E 1742

  • Material: 1.2343
  • Heat treatment: non-nitrided
  • Shape: round

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

E 1790

  • Material: 1.2344
  • Heat treatment: through-hardened
  • Shape: round, anti-rotation blocking

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

E 1750

  • Material: 1.2343
  • Heat treatment: nitrided
  • Shape: round, sleeve

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Efficient finishing of ejector pins and core pins

The innovative GMT 6000 Cutting and grinding machine enables efficient finishing of  ejector pins, cutting punches, as well as many other components. In just one work step the workpiece is shortened with allowance and ground precisely to the desired length. The robust design of the machine guarantees exact length and angle tolerances with repeatable accuracy in consistent quality.

PRECISION CUTTING AND GRINDING MACHINE GMT 6000

  • Savings in costs and time by the combining of several work steps in one clamping
  • Efficient finishing of ejector pins, cutting punches, and many other parts
  • The stable design of the machine guarantees exact length and angle tolerances as well as vibration free working

Ηλεκτρονικό Κατάστημα


Back to overview