Επικοινωνία

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 17:00. Πατήστε τον σύνδεσμο και θα βρείτε τους υπεύθυνους επικοινωνίας στην περιοχή σας.
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
Καλάθι {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Είδος   Αλλαγή καλαθιού

Παρατήρηση

Φωτογραφία Είδος τεμ. Κόστος μονάδας Συνολικό κόστος Συνολικό κόστος συμπεριλαμβανομένης έκπτωσης
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Τιμή κατόπιν αίτησης {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Τιμή κατόπιν αίτησης {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Τιμή κατόπιν αίτησης
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Τιμή κατόπιν αίτησης {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Τιμή κατόπιν αίτησης {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Τιμή κατόπιν αίτησης
Γενικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Τιμή κατόπιν αίτησης

Παρακαλώ συνδεθείτε για την διαδικασία παραγγελίας.

Material grades for die making

Quality, die making

Here you will find an overview of all our material grades, which we offer you in our standard programme. From hot work steel and case-hardening steel to powder metallurgical steel and carbide.

P standard plates

These plates are milled in width and length and segment ground in the thickness. They are available in numerous sizes and materials directly from stock.

P standard risers

Our P risers are suitable for the highest precision requirements in mould, die, gauge and jig making. The thickness is machined to a tolerance of 0/+0.02 mm.

PR round plates

Our round plates are machined on all sides and can be used for any application in die, mould, machine and jig construction. They are turned to tight tolerances, with the thickness precisely ground.

N STANDARD BARS

Our universally usable standard bars are available in various sizes and steel grades. These bars are suitable for guiding rails, stops, wear plates, slides, etc. If required, the width and length can be sawn with allowance and the thickness ground to size.

NP PRECISION BARS

Our tried and trusted precision bars are available in various dimensions and steel grades and are suitable for guiding rails, stops, wear plates, slides, etc. With parallel-milled width, length sawn with allowance and ground thickness.

NR ROUND BARS

Round material for various applications in mould and die making and machine and jig construction. The diameter is turned, the length sawn with allowance. 

NV SQUARE BARS

We provide drawn square bars for various applications in mould, die, machine and jig construction. The sides are furbished and the length is sawn with allowance.

NE BLOCKS FOR ERODING

Blocks for eroding, ideal for making mould cores and cutting punches. Width and length milled, thickness ground. Available in heat treated and hardened versions.

Σύνδεση

Είσαστε ήδη πελάτης;

Αν έχετε ήδη στοιχεία πρόσβασης για τον ηλεκτρονικό κατάλογο της Meusburger, συνδεθείτε εδώ:

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Ο κωδικός πρόσβασης σας είναι σε εξέλιξη και θα βρίσκεται σλυντομα στα εισερχόμενα σας. Σας ευχόμαστε μία δημιουργική ημέρα.

Καταχωρίστε την προσωπική σας ηλεκτρονική διεύθυνση. Θα σας αποστείλουμε νέο κωδικό πρόσβασης

Επιλογή καταστήματος

Επιλέξτε τη χώρα σας

Τοποθεσίες