Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ihre Ansprechpartner

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

 
 

Set: Extra Poliersteine, Si-Carbid, weiche Bindung

V 76184/Set

Produktbeschreibung

  • Die weiche Bindung ist ideal für Konturarbeiten
  • Hohe Abtragsraten ohne Zusetzen für gehärtete Stähle bis 55 HRC

Produktauswahl

Produktinformationen

Produktempfehlungen

Produktauswahl

l
s
b
Korn
Stk./VPE Stk.
Set Nr. Preis / Stück Menge
150 3 13 150, 220, 320, 400, 600 1
  • Polierstein  V 76184 Testset
V 76184/Set-R 19,20 €
150 3 13 320, 400, 600, 800, 1000 1
  • Polierstein  V 76184 Testset
V 76184/Set-F 20,70 €
150 6 13 150, 220, 320, 400, 600 1
  • Polierstein  V 76184 Testset
V 76184/6x13/Set-R 25,20 €
150 6 13 320, 400, 600, 800, 1000 1
  • Polierstein  V 76184 Testset
V 76184/6x13/Set-F 42,00 €

Produktinformationen

Downloads

Hier können Sie sich das Datenblatt zum Produkt als PDF herunterladen.

PDF öffnen

Hier finden Sie unser Sortiment an Poliersteinen übersichtlich dargestellt.

PDF öffnen

Zubehör

Produktempfehlungen

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.

Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein.
Wir schicken Ihnen ein neues Passwort zu.

Wählen Sie ihr Land aus

Standorte

Testen Sie unsere neue Version von „Mein Konto“

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version