Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ihre Ansprechpartner

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

Kern- und Auswerferstifte

Auswerfer sind hoch beanspruchte Bauteile im Werkzeug. Je nach zu entformendem Kunststoffteil werden verschiedene Arten von Auswerferstiften benötigt, zum Beispiel für unterschiedliche Standzeiten oder Werkzeugtemperaturen. Die Auswahl an unterschiedlichen Materialien, Geometrien und Beschichtungen ist daher groß. Warum Sie da bei uns genau richtig sind? Ganz einfach − wir haben für jeden Anwendungsfall den passenden Auswerfer für Sie parat.

Einbauteile

Übersicht

Kennen Sie schon unser umfangreiches Programm an Auswerferstiften? Wir liefern gehärtete Auswerfer mit und ohne DLC-Beschichtung, nitrierte Auswerfer mit Oxidationsschicht, Auswerfer aus HSS sowie Konturkernstifte in verschiedenen Materialien sofort ab Lager.

Nachfolgend informieren wir Sie gerne über unser Angebot an Auswerfern und Kernstiften. Zusätzlich werden Sie Details zu den Materialien und den verschiedenen Varianten erhalten.

PDF öffnen

Auswerfer-Konfigurator

Verlieren Sie keine Zeit dank unserem Auswerfer-Konfigurator.

  • Direkte Bestellung der einbaufertigen Auswerfer ohne Anfrageprozess
  • Einfache und intuitive Bedienung direkt in unseren digitalen Katalogen
  • CAD-Daten von Ihrem individuellen Auswerfer unmittelbar nach der Konfigurierung verfügbar

Auswerfer-Konfigurator

Nitriert-Oxidationsbeschichtete Auswerfer

  • Geeignet für den Einsatz im Druck- und Spritzguss
  • Oxidschicht verringert Haft- und Gleitreibung
  • Höhere Korrosionsbeständigkeit durch Oxidschicht
  • Gute Trockenlaufeigenschaften

E 1730 Auswerferstift nitriert E 1740 Auswerferstift nitriert E 1755 Flachauswerferstift nitriert

 

Auswerfer mit DLC-Beschichtung

  • Erhöhte Korrosionsbeständigkeit und Lebensdauer
  • Garantierte Austauschbarkeit durch präzise Toleranzen
  • Beste Trockenlaufeigenschaften ermöglichen Reinraumtechnik
  • Verschleißminimierung durch bessere Gleiteigenschaften
  • Kein Abfärben auf Kunststoffteile

Zum gesamten Sortiment

Auswerfer HSS

  • Geeignet für hohe Werkzeugtemperaturen dank bester Warmfestigkeit
  • Höchste Lebensdauer durch geringen Verschleiß und hohe Härte ~64HRC
  • Standzeiterhöhung bei Kunststoffen mit hohem Glasfaseranteil

E 17103 Auswerferstift gerade E 17003 Auswerferstift abgesetzt

Auswerfer rostfrei

  • Speziell für die Anwendung in der Reinraumtechnologie
  • Optimal geeignet bei der Verarbeitung von aggressiven Kunststoffen

E 17109 Auswerferstift rostfrei, gehärtet

Verdrehgesicherte Auswerfer

  • Auswerferstifte mit präziser Verdrehsicherung für exakte Positionierung
  • Die bereits vorhandene Verdrehsicherung am Kopf ermöglicht eine kostengünstige Herstellung von Konturauswerfern
  • Zwei verschiedene Verdrehsicherungen mit zahlreichen Abmessungen sofort ab Lager lieferbar

E 1702 abgesetzter Auswerfer gehärtet mit Verdrehsicherung E 1711 Auswerfer gehärtet mit einseitiger Verdrehsicherung E 1712 Auswerfer gehärtet mit Verdrehsicherung

AuswerferhülseN

  • Gehärtete Auswerferhülsen aus 1.2210
  • Nitrierte Auswerferhülsen aus 1.2343

E 1720 Auswerferhülse gehärtet E 1750 Auswerferhülse nitriert

Auswerferhülsen, stufenlos

Der stufenlose Übergang von Freistellungsbohrung zu Führungsbohrung verhindert Beschädigungen an Auswerfer- sowie Kernstiften. Speziell bei Anwendungen, bei denen komplett aus der Führungsbohrung herausgefahren werden muss, kann dadurch der Verschleiß minimiert werden.

E 1723 Auswerferhülse stufenlos gehärtet

 

Flachauswerfer

  • Ideal geeignet für drahtgeschnittene Durchbrüche
  • Mit Blattüberlänge erhältlich für große Ausstoßhübe
  • Einbaufertige, hochpräzise Flachauswerfer auch mit 2 oder 4 Eckenradien - mit oder ohne Blattüberlänge
  • Flachauswerfer mit Radien ebenfalls mit DLC-Beschichtung erhältlich

Zum Sortiment der Flachauswerfer


Auswerferstift zur Entlüftung

  • Schnelle, gezielte Entlüftung der Kavität über den Auswerferstift
  • Individuell ablängbar dank Entlüftungsflächen über nahezu die gesamte Schaftlänge
  • Optimale Führung des Auswerfers durch g6-Toleranz am Schaft

Dank mehrerer Entlüftungsflächen, die nahezu über die gesamte Schaftlänge verlaufen, kann die Kavität schnell und gezielt über den Auswerferstift entlüftet werden. Zudem lässt sich der Auswerfer auf die von Ihnen gewünschte Länge kürzen.

E 1770 Auswerfer zur Entlüftung E 1770 DLC Auswerferstift zur Entlüftung, gehärtet, mit DLC-Beschichtung

Kernstifte

  • Verschiedene Kernstifttypen in unterschiedlichen Materialausführungen erhältlich
  • Verdrehgesicherte Konturkernstifte E1786 und E1790 - ohne Verdickung am Schaft
  • Unnitrierte Kernstifte E 1742 für den Einsatz im Druckguss - einfache Bearbeitung dank Härte von 45 - 48 HRC

E 1742 Kernstifte unnitriert E 1786 Konturkernstift aus Kaltarbeitsstahl E 1790 Konturkernstift aus Warmarbeitsstahl

Kupferkernstifte

Bei thermischer Belastung im Werkzeug bieten Kupferkernstifte eine schnelle Wärmeabfuhr. Dies ist vor allem bei der Kühlung von Kernen und Einsätzen vorteilhaft.

  • Schnelle und gezielte Kühlung von Formteilen dank höchster Wärmeleitfähigkeit
  • Reduzierung der Zykluszeit und beste Teilequalität durch optimale Temperaturverteilung
  • Höchste Festigkeit aufgrund berylliumfreier Kupferlegierung

E 1780 Kupferkernstifte

Diese Themen und Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version