Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ihre Ansprechpartner
Ihre Nachricht an uns

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

TP2406-230

TP2406-230

Produktbeschreibung

  • Mehrkanal-Leistungssteller mit 24 Ausgängen
  • Ausgangsspannung 230VAC, max. 8A (pro Ausgang)
  • Pro Kanal ein Sicherungselement vorhanden; Austausch bei Sicherungsausfall möglich
  • Steuerungselektronik und Kühlkörper integriert
  • Abnehmbare Stecker für Netzeinspeisung und Heizungsausgänge
  • Drehzahlgeregeltes Lüftergebläse
  • Rückwirkungsfreie Messung der Heizströme
  • Vollwellensteuerung bzw. Halbwellensteuerung mit Einschaltdiagnose (Kurzschlusserkennung)
  • Netzspannungsmessung und -überwachung
  • Konstante Leistungsausgabe durch automatische Kompensation der Netzspannungsschwankungen
  • Halb- oder Vollwellensteuerung mit Einschaltdiagnose (Kurzschlusserkennung)
  • Softstartmodus zur Begrenzung des Einschaltstroms
  • Zwei Montagevarianten erhältlich: direkt auf Schaltschrank-Rückwand oder auf Stromschiene

Produktinformationen

Technische Daten

Allgemeine Daten

ProduktbezeichnungTP2406-230
ProduktbeschreibungLeistungssteller für das THYPO System
Artikelnummer89181304-00 – Ausführung Rückwandmontage
89181304-01 – Ausführung Stromschienenmontage
Betriebsmittelkennzeichnung gemäß DIN EN 81346-2Q
 

Elektronik

Versorgungsspannung24VDC ±10% (Einspeisung über Flachkabel von Kopfmodul CI, PELV)
Leistungsaufnahmemax. 2.5 W

Versorgung Lastausgänge

Netzspannung400VAC (~/N = 230VAC) 3~/N/PE TN/TT
Netzfrequenz50Hz/60Hz
Toleranz der Netzspannung+29%, -14%
Schaltvermögen pro Phasemax. 48 A
AnschlussklemmeSchraubklemme arretierbar / min. 0,5 ....max. 16 mm2 / min AWG22...AWG.4
 

Lastausgänge

AnsteuerungHalb-, Vollwellensteuerung mit Einschaltdiagnose und optionalem Softstart (Leistungskompensation zuschaltbar)
Anzahl Ausgänge24 (jeweils 8 pro Phase)
Ausgangsspannung230VAC (siehe Netzspannung)
Ausgangsstrom / Ausgangmax. 8A bei 25°C Umgebung (maximales Schaltvermögen pro Phase beachten)
Derating Ausgangsstrom / Ausgangmax. 7A bei 55°C Umgebung und 100% ED (Derating-Sicherung)
Art der LastOhmsche Last
Kurzschluss- und ÜberlastschutzSchmelzsicherung 6,3x32mm / 8A / 250VAC (Ausschaltbereich g)
(Siba Typ 7006584.8)
Schmelzintegral<30 A2s
AnschlussFederzug arretierbar / 0,25 mm2....max. 2,5 mm2
 

Anzeige

Status LEDRot (Fehlermeldung)
Grün (Blinken = Bootloader, Dauerlicht = Okay)
Systembus LEDRot (Systembus läuft nicht)
Blau (Kommunikation Systembus)
LEDs LastausgangRot (Fehler Lastausgang)
Grün (Ansteuerung Last)
 

Schutz-/Überwachungsfunktionen

KühlkörpertemperaturJa (Alarm bei 95°C, Abschaltung der Last bei 105°C)
SicherungsausfallJa
Netzspannungsüberw./-messungJa (siehe unten)
Überlast/Kurzschluss LastausgangJa
Fehlende Last / DrahtbruchJa
Triac durchlegiertJa
 

Strommessung

Auflösung0,1 A (Genauigkeit ±0,1A)
Messbereich0 … 16.0 A
Messwertpro Lastausgang
MessverfahrenSummenstrommessung, nahezu rückwirkungsfrei
LeistungsmessungBerechnung mit Strom-/Spannungsmessung
 

Spannungsmessung

Auflösung0,5 VAC (Genauigkeit ±1VAC)
Messbereich0…253 VAC
MessverfahrenTrue RMS
Messwertpro Phase
 

Digitaleingänge

Anzahl1
Elektrische Daten0...30VDC, <10mA bei 24VDC (Optokoppler)
FunktionLastabschaltung

Digitalausgänge

Anzahl1
Elektrische Daten25VAC, 48VDC / 1A (potentialfreier Kontakt) ohmsche und induktive Last
FunktionAlarmausgabe (konfigurierbar)
 

Kommunikation

SystembusCAN (über Flachbandleitung)
AdressierungDIP-Schalter (Adresse 1...63)
Busabschlussautomatisch
 

Mechanik

EinbaulageSenkrecht
Mindestabständeseitlich 0 mm, oben 100 mm, unten 100 mm
BefestigungsartMontageplatte oder Stromschiene
Art der LüftungEigenbelüftung (temperaturgesteuert)
Schalldruckpegel<50dB
SchutzartIP 20
Tiefe209 mm (ohne Stecker)
Höhe334 mm (ohne Befestigungslaschen, ohne Einspeisestecker)
Breite90 mm

Elektr. Sicherheit / EMV

Elektrische SicherheitIEC 61010-1: 2010 / Berichtigung 1 (2017), EN 61010-1: 2010, IEC 61010-2-201 (2017) Ed.2, EN 61010-2-201: 2013
EMVStöraussendung nach EN 61000-6-4, Störfestigkeit nach EN 61000-6-2, (Industrie)
ÜberspannungskategorieIII
SchutzklasseI
 

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur0....+55°C
Lager-/ Transporttemperatur-25...+70°C
Luftdruck860...1080 hPa
Luftfeuchtebei 25°C / max. 95%
bei 50°C / max. 50%
dazwischen linear interpoliert
Verschmutzungsgrad2
Aufstellhöhe über NNmax. 2000 m
 


Download

Im Bereich Media & Downloads finden Sie eine Übersicht mit allen produktspezifischen Dokumenten. 
Für technische Daten, wie z.B. Bedienungsanleitungen, Servicehandbücher usw., bitten wir Sie, sich anzumelden.

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.

Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein.
Wir schicken Ihnen ein neues Passwort zu.

Shop Auswahl

Wählen Sie ihr Land aus

Standorte

Testen Sie unsere neue Version von "Mein Konto"

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich “Mein Konto” vertraut und profitieren Sie unter anderem von folgenden Vorteilen: Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich Mein Konto vertraut.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version