Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Ihre Ansprechpartner
Ihre Nachricht an uns

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

EI

EI

Produktbeschreibung

  • Modul zur Erweiterung des Systemaufbaus
  • In einem THYPO-System sind mehrere Einspeisebaugruppen EI möglich.
  • Systembus CAN
  • Einspeisung der Versorgungsspannung für die direkt angeschlossenen Leistungsstellerbaugruppen
  • Pro EI können bis zu 8 Leistungsstellerbaugruppen angeschlossen werden.
  • Fixierung an eine nachgeschaltete Leistungsstellerbaugruppe TP

Produktbeschreibung

Technische Daten

Allgemeine Daten

ProduktbezeichnungEI
ProduktbeschreibungEinspeisebaugruppe für das THYPO System
Artikelnummer89181301-00
Betriebsmittelkennzeichnung gemäß DIN EN 81346-2K
 

Elektronik

Versorgungsspannung24VDC ±10% (PELV), externe Sicherung max. 3,15A F erforderlich
(z. B. Siba 189000.3,15 / Sicherung muss bei 7,5A in 120 s sicher auslösen)
Leistungsaufnahmemax. 2 W

Anzeige

Status LEDRot (Fehlermeldung)
Grün (Blinken = Bootloader, Dauerlicht = Okay)
Systembus LEDRot (Systembus läuft nicht)
Blau (Kommunikation Systembus)
 

Kommunikation

Systembus1 x CAN (Flachbandleitung zum Anschluss TPs, Busabschluss automatisch),
2 x CAN über 9 poliger DSUB (IN/OUT, Busabschluss automatisch)

Mechanik

EinbaulageSenkrecht
BefestigungsartSeitlich an erster TP Baugruppe angeschraubt
Art der LüftungEigenbelüftung (temperaturgesteuert)
Schalldruckpegel<50dB
SchutzartIP 20
Tiefe124 mm (ohne Stecker)
Höhe334 mm (ohne Befestigungslaschen, ohne Einspeisestecker)
Breite40 mm

Elektr. Sicherheit / EMV

Elektrische SicherheitIEC 61010-1: 2010 / Berichtigung 1 (2017), EN 61010-1: 2010, IEC 61010-2-201 (2017) Ed.2, EN 61010-2-201: 2013
EMVStöraussendung nach EN 61000-6-4, Störfestigkeit nach EN 61000-6-2, (Industrie)
ÜberspannungskategorieIII
SchutzklasseI
 

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur0....+55°C
Lager-/ Transporttemperatur-25...+70°C
Luftdruck860...1080 hPa
Luftfeuchtebei 25°C / max. 95%
bei 50°C / max. 50%
dazwischen linear interpoliert
Verschmutzungsgrad2
Aufstellhöhe über NNmax. 2000 m
 


Download

Im Bereich Media & Downloads finden Sie eine Übersicht mit allen produktspezifischen Dokumenten. 
Für technische Daten, wie z.B. Bedienungsanleitungen, Servicehandbücher usw., bitten wir Sie, sich anzumelden.

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.

Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein.
Wir schicken Ihnen ein neues Passwort zu.

Shop Auswahl

Wählen Sie ihr Land aus

Standorte

Testen Sie unsere neue Version von "Mein Konto"

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich “Mein Konto” vertraut und profitieren Sie unter anderem von folgenden Vorteilen: Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich Mein Konto vertraut.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version