Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Ihre Ansprechpartner

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service & Support

Heißkanaltechnik
+49 6204 6069-0

Regeltechnik
+49 6293 9203-0

Ihre Nachricht an uns

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

profiTEMP+ Heißkanalregler

profiTEMP+ Heißkanalregler

Produktbeschreibung

Die profiTEMP+ Heißkanalregler von Meusburger bestechen nicht nur durch innovative Technik, sondern auch durch platzsparendes Design. Neben neuen intelligenten Funktionen wie Smart Power Limitation (SPL) und MoldCheck sind auch bewährte Features im neuen Heißkanalregler weiterentwickelt worden. Dank dem übersichtlich gestalteten Multitouchscreen ist eine einfache und intuitive Bedienung gewährleistet.

profiTEMP+ konfigurieren

Webshop

Unser Team ist gerne für Sie telefonisch erreichbar unter:
Heißkanal +49 6204 6069-0
Regeltechnik +49 6293 9203-0

Produktinformationen

Technische Daten

Allgemeine Daten

  • Multizonen-Heißkanalregler im 6 Zonen-Raster
  • Als Tischgehäuse-Variante von 6 bis 24 bzw. bis 48 Zonen
  • Hochzonige Variante in einem Standgehäuse von 54 bis 120 Zonen oder zwei Geräte gekoppelt mit bis zu 192 Zonen
  • Jede Zone hat 230VAC / 15A
  • Einheitliche Bedienung über 7" Touchscreen (Tischgehäuse) oder 10" Touchscreen (Standgehäuse)
  • Optional mit externem 7" Touchscreen oder 15" Industrie PC (Software TEMPsoft2)
  • Pairing Mode - Einfache Kopplung (Netzwerkkabel) zweier eigenständiger Geräte, Anzeige und Bedienung erfolgt über ein Gerät
  • Präziser Regelalgorithmus mit Selbstadaption
  • Handliche Bauform
  • Tischgehäuse mit stabilen Tragegriffen
  • Potentialfreier Alarmkontakt und Digitaleingänge (z.B. für Aktivierung des Standby-Modus)
  • Datenschnittstellen: RS485, CAN, Ethernet
  • USB-Anschluss
  • Steckerkonfiguration kundenspezifisch


Download

Im Bereich Media & Downloads finden Sie eine Übersicht mit allen produktspezifischen Dokumenten. 
Für technische Daten, wie z.B. Bedienungsanleitungen, Servicehandbücher usw., bitten wir Sie, sich anzumelden.

Videos

Zubehör

Ihre Vorteile

Vorteile während des Spritzgießvorgangs

  • Präzise Leistungsdosierung durch hohe Auflösung des Stellsignals am Heizausgang
  • Gleichmäßiges, geführtes Aufheizen mit einer Automatikrampe
  • Staffelaufheizen – Sequentielles Aufheizen von Zonengruppen
  • Überwachung des Fühlersignals auf Fühlerbruch, -verpolung und -kurzschluss
  • Zonenweise Sicherheitsabschaltung bei Erkennung eines kritischen Fehlers im Heizkreis
  • Früherkennung von Leckagen durch stetige Prozessüberwachung

cTUVus Zulassung

profiTEMP+ in den beiden Desktop-Varianten wurden nach amerikanischen und kanadischen Produktsicherheitsstandards zertifiziert. Optional sind also profiTEMP+ Varianten mit einer uneingeschränkten Zulassung für USA und Kanada erhältlich.

MoldCheck - Effiziente Überprüfung des Heißkanalsystems

Schon vor Inbetriebnahme des Werkzeuges kann eine vollautomatische Verdrahtungskontrolle durchgeführt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, den Zustand von Heizungen und Fühlern im Heißkanal zu überprüfen.

Smart Power Limitation - Intelligente Leistungsbegrenzung

Smart Power Limitation, die intelligente Funktion zur Leistungsbegrenzung, verhindert zu jedem Moment, dass die an den Heizausgängen für die Regelung erforderliche Heizleistung die von der Netzeinspeisung zur Verfügung stehende Leistung nicht überschreitet.

Des Weiteren gewährleistet der Regler eine möglichst gleichmäßige an den Heizausgängen ausgegebene Heizleistung.

So verhindert profiTEMP+ Leistungsspitzen und Leistungsschwankungen.

Rückwirkungsfreie Messung des Heizstroms - Keine Millisekunde Kontrollverlust

Ein Messvorgang darf sich nicht auf den laufenden Prozess auswirken. Diesen hohen Anspruch erfüllt Meusburger mit dem neuen profiTEMP+. Denn die für den Prozess wichtige Messung des Heizstroms erfolgt ohne Unterbrechung der Regelung und der Ausgabe der Heizimpulse. Insbesondere bei kleinen Düsen können Aussetzer der Heizimpulse zur Messung des Heizstroms zu sichtbaren und messbaren Veränderungen am Bauteil führen.

Kurz: Der profiTEMP+ garantiert eine superschnelle und rückwirkungsfreie Strommessung und damit 100% Qualität, weil keine noch so kleine Aktivität am Heizausgang den Prozess stört.

Pairing Mode - Vereint zwei Regler zu einem

Der Pairing Mode ermöglicht eine einfache Kopplung von zwei eigenständigen profiTEMP+. Die Geräte werden über ein Ethernet-Kabel per Tastendruck verbunden. Ansonsten sind keine spezielle Einstellungen oder Hardwareänderungen notwendig.

Die Anzeige und Bedienung beider Geräte erfolgt über den Schrank, der die Verbindung initialisiert. Dadurch sind Regelsysteme von maximal 192 Regelzonen realisierbar.

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.

Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein.
Wir schicken Ihnen ein neues Passwort zu.

Shop Auswahl

Wählen Sie ihr Land aus

Standorte

Testen Sie unsere neue Version von "Mein Konto"

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich “Mein Konto” vertraut und profitieren Sie unter anderem von folgenden Vorteilen: Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich Mein Konto vertraut.
Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version