Wesentliche Verbesserungen in diesem Sprint bringt die zyklische Reorganisation der Datenbank, die sich positiv auf die Performance auswirkt und wöchentlich ausgeführt wird. Weiters werden Feiertage künftig je nach Land- bzw. Bundeslandeinstellung automatisch ins ERP importiert.
Alle weiteren Verbesserungen und Bugfixes:
Ticket | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
PPMS-9414 | Verbesserung | Automatisches zyklisches Reorganisieren der Datenbank führt zu Performanceverbesserung. (Beim ersten Mal nach dem Update kann das System je nach Datenbankgröße etwas langsamer sein, bis die Reorganisation abgeschlossen ist.) |
PPMS-9002 | Bug | Optimierung bei Mehrbildschirmanwendung: |
PPMS-9208 | Bug | Aktualisieren und Sperren von Kalkulation und Kundenauftrag wurde optimiert, um Fehler zu minimieren. |
PPMS-7113 | Verbesserung | Löschen und Hinzufügen von Positionen in Schlussrechnung entsprechend der gesetzlichen Vorlagen angepasst |
PPMS-9330 | Verbesserung | Erweiterte Informationen bei Zugriffsproblemen auf den Server |
PPMS-8806 | Bug/Verbesserung | Rundung wurde im kompletten mERPio überarbeitet und an die gesetzlichen Vorgaben angepasst. Es wird beim Speichern der externen Dokumente (Berichte) auf zwei Stellen kaufmännisch gerundet. Besonderes Augenmerk lag darauf, die Werte in beide Richtungen immer nachvollziehen zu können. Weitere Informationen finden Sie hier. |
PPMS-9114 | Verbesserung | Beim Stücklistenimport wird die Zeichnungsnummer sowohl bei der Auswahl der Kalkulation als auch bei der Auswahl der Position mit angezeigt und kann aktiv gefiltert werden. |
PPMS-9231 | Verbesserung | Feiertage werden automatisch heruntergeladen und je nach Land- bzw. Bundeslandeinstellung importiert. Dies kann für das kommende Jahr und für mehrere Jahre im Voraus gemacht werden. |
PPMS-9184 | Bug | Beim Hinzufügen eines Textbausteins wird ab sofort der hinzugefügte Text an erster Stelle eingefügt: Der Cursor wird in die erste freie Zeile gesetzt. |
PPMS-9132 | neue Funktion | Beim Direktangebot können mehrere Positionen aus bestehenden Angeboten mit einem Arbeitsschritt kopiert werden. |