Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Ihre Ansprechpartner

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service & Support

Heißkanaltechnik
+49 6204 6069-0

Regeltechnik
+49 6293 9203-0

Ihre Nachricht an uns

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Preis auf Anfrage {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage
Gesamtsumme exkl. MwSt.:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage

Melden Sie sich bitte an, um die Bestellung fortzusetzen.

VCON - VCON plus

VCON - VCON plus

Produktbeschreibung

VCON, die Lösung zur sequentiellen Steuerung der Verschlussnadel

Bei VCON bleiben keine Optionswünsche offen: Integrierte Nadelpositionsabfrage, zeit- oder wegeabhängige Schaltvorgänge pro Kanal frei programmierbar, Alarmüberwachung, Mehrfachsteuerung der Nadeln und Handbetrieb zur Funktionsüberprüfung.

Unser Team ist gerne für Sie telefonisch erreichbar unter:
Heißkanal +49 6204 6069-0
Regeltechnik +49 6293 9203-0

Produktinformationen

Technische Daten

Allgemeine Daten

Anzahl Regelzonen4-32
Netzspannung230 VAC, 50/60 Hz, 1P/N/PE
NetzanschlussSchukostecker 16 A; Anschlusskabel 2.5m
Steuersicherung6.3 A MT
Anzeigen7" TFT-Farbdisplay
ÜberwachungsfunktionenFehler Zyklussignal, Düse geschlossen/offen, Düse geschlossen bei Maschinenfreigabe
Abmessungen(HxBxT in mm) 190 x 400 x 500
GehäuseStahlblech ST37 1,5 mm; Farbe RAL 3002 (karminrot), RAL 7035 (lichtgrau)
Betriebstemperatur 
0...55 °C
Elektrische SicherheitSchutzklasse I
SchutzartIP23
NormenCE, EN 60204-1


Leistungsausgänge

SchaltleistungMax. 1.5 A; 24 VDC
SicherungSchmelzsicherung 2 A FF
Werkzeuganschluss1 x 16 polig
SteckerbelegungStandard PSG; andere Belegungen auf Anfrage



Digitaleingänge

Anzahl(Option) 4 | 3
Elektrische Daten15-30 VDC
Funktion(Option) Signalisierung Nadelpositionskontrolle | Maschinenfreigabesignal; Zyklusstartsignal; Ende Nachdrucksignal



Digitalausgänge

Anzahl1
TypPotentialfreier Relaiskontakt
Elektrische Daten230 VAC; 8 A



Download

Im Bereich Media & Downloads finden Sie eine Übersicht mit allen produktspezifischen Dokumenten. 
Für technische Daten, wie z.B. Bedienungsanleitungen, Servicehandbücher usw., bitten wir Sie, sich anzumelden.

Infos

Unabhängig

VCON arbeitet völlig autark und passt zu jeder Spritzgießmaschine, unabhängig von Alter und Fabrikat. Kurz, die umfassende Lösung für jedes Heißkanalsystem mit Kaskadentechnologie.

  • Für pneumatische als auch für hydraulische Zylinder
  • Für jede Spritzgussmaschine
  • Für jedes Heißkanalsystem
  • Freie Skalierbarkeit der Anzahl der Nadelverschlussdüsen

2 Varianten - VCON und VCON plus

  • Plus - mit vollständiger Systemkontrolle durch Erfassung & Visualisierung der Sensoren zur Überwachung der Nadelposition (Option)

Flexibel ausbaubar und leistungsstark

  • Für Heißkanalsysteme mit 4 bis 32 Nadelverschlussdüsen in 4-er Schritten erweiterbar
  • Modernste Steuerungstechnik - Funktionserweiterungen leicht möglich

Bedienerfreundlich

Unsere Heißkanalregler und die VCON sind perfekt aufeinander abgestimmt und ergänzen sich ideal. Geboten werden ein lückenloser Funktionsumfang und neue Diagnosemöglichkeiten rund um den Heißkanal.

  • Touchscreen
  • Mehrsprachigkeit
  • Übersichtliche Darstellung der Prozesse auf wenigen Bildschirmseiten
  • Prozessparameter speicherbar
  • Kombinierbar & stapelbar mit profiTEMP
  • Mobil einsetzbar

Kompakter, stabiler Aufbau

  • Robustes Metallgehäuse
  • Stapelbar mit profiTEMP-Heißkanalreglern
  • Gerätestandfläche unabhängig von Zonenzahl
  • Industriestecker auf der Geräterückseite

Applikationsabhängiges Systemdesign möglich

  • Systemkomponenten auch einzeln zum Einbau erhältlich
  • Vorkonfiguriert - nach Einbau sofort starten

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.

Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein.
Wir schicken Ihnen ein neues Passwort zu.

Shop Auswahl

Wählen Sie ihr Land aus

Standorte