Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Ihre Ansprechpartner

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service & Support

Heißkanaltechnik
+49 6204 6069-0

Regeltechnik
+49 6293 9203-0

Ihre Nachricht an uns

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Preis auf Anfrage {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage
Gesamtsumme exkl. MwSt.:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage

Melden Sie sich bitte an, um die Bestellung fortzusetzen.

Spannungen reduzieren

Unser ausgewähltes Sortiment ermöglicht für nahezu jeden Anwendungsfall das passende Material.

Franz Kohler
Bereichsleiter Produkt

M W10 PM PULVERSTAHL

Bezeichnung nach

EN: HS 10-2-5-8

Richtanalyse:

C1.6
Cr4.8
Mo2.0
V5.0
W10.5
Co8.0

 Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C:

26 W/m K


Charakter:

Pulvermetallurgisch hergestellter Schnellarbeitsstahl mit höchster Druckbelastbarkeit hohe adhäsive Verschleißfestigkeit bei hervorragender Zähigkeit, sehr hohe Gebrauchshärte möglich

Verwendung:

Erodierblöcke, Matrizen, Schneidstempel und Schneidwerkzeuge für extrem hohe Anforderungen, Feinschneidwerkzeuge, Prägewerkzeuge, Kaltmassivumformen


Bearbeitung durch

Polieren:
beste metallurgische Eigenschaften zum Hochglanzpolieren

 

Nitrieren:
sehr gut nitrierbar

 

Erodieren:
sehr gut geeignet

 

Beschichten:
sehr gut geeignet

 


Wärmebehandlung:

Weichglühen:
870 bis 900°C ca. 2 bis 5 Stunden
geregelte langsame Ofenabkühlung mit 10 bis 12°C pro Stunde bis ca. 550°C,
weitere Abkühlung in Luft, max. 300 HB

 

Härten:
Härtetemperatur: siehe Anlassschaubild
Abschrecken in Öl/Druckgas/Luft/Warmbad
erzielbare Härte: 68 HRC

 

Anlassen:
langsames Erwärmen (Vermeidung von Rissen) auf Anlasstemperatur unmittelbar
nach dem Härten;
Anlasstemperatur min. 1 Stunde halten
viermaliges Anlassen wird empfohlen, dazwischen jeweils abkühlen auf
Raumtemperatur


Anlassschaubild:


Technik Tipp:
  • Sehr hohe Warmhärte aufgrund des hohen Kobalt-Gehaltes
  • Sehr gut für PVD- und CVD-Beschichtungen geeignet, ohne Gefahr von Maßänderungen, da der Stahl bei über 520°C angelassen wird

Im Webshop verfügbar als:
Datenblatt M W10 PM

PDF öffnen

Materialqualitäten Prospekt

Materialqualitäten Prospekt

Materialqualitäten Poster

Materialqualitäten Poster

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.

Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein.
Wir schicken Ihnen ein neues Passwort zu.

Shop Auswahl

Wählen Sie ihr Land aus

Standorte