Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Ihre Ansprechpartner

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service & Support

Heißkanaltechnik
+49 6204 6069-0

Regeltechnik
+49 6293 9203-0

Ihre Nachricht an uns

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Preis auf Anfrage {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage
Gesamtsumme exkl. MwSt.:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage

Melden Sie sich bitte an, um die Bestellung fortzusetzen.

Spannungen reduzieren

Unser ausgewähltes Sortiment ermöglicht für nahezu jeden Anwendungsfall das passende Material.

Franz Kohler
Bereichsleiter Produkt

1.2343 / 1.2343 ESU Warmarbeitsstahl

Bezeichnung nach

DIN:X 37 CrMoV 5-1
AFNOR:Z 38 CDV 5
UNI:X 37 CrMoV 5-1 KU
AISI:H11 / H11 ESR

Richtanalyse:

C0.38
Si1.00
Mn0.40
Cr5.30
Mo1.20
V0.40

Festigkeit:

≈ 780 N/mm²

Wärmeleitfähigkeit bei 200 °C:

27 W/m K


Charakter:

hochlegierter Warmarbeitsstahl mit hoher Zähigkeit und Warmfestigkeit, Warmrissunempfindlichkeit sowie guter Wärmeleitfähigkeit; bei sehr hohen Anforderungen als *ESU (Elektroschlacke umgeschmolzen) lieferbar

Verwendung:

Formplatten und Formeinsätze für Kunststoff-Spritzgießwerkzeuge; *ESU für Anwendungen im Druckguss (AI, Mg, Zn)


Bearbeitung durch

gut möglich:
Polieren

sehr gut möglich (Narben):
Ätzen
Erodieren:
im gehärteten und angelassenen Zustand nochmals ca. 20 °C unter der letzten Anlasstemperatur entspannen
Nitrieren:
erhöht die Verschleißfestigkeit und verhindert das Kleben von Gießmaterial
Hartverchromen » bei Sonderfällen

 


Wärmebehandlung:

Weichglühen:
750 bis 800 °C, ca. 4 bis 5 Stunden; geregelte langsame Ofenabkühlung mit 10 bis 20 °C pro Stunde bis ca. 600 °C weitere Abkühlung in Luft, max. 205 HB

Härten:
1000 bis 1040 °C
15 bis 30 Minuten Härtetemperatur halten
Abschrecken in Wasser/Öl/Luft
erzielbare Härte: 50-56 HRC

Nitrieren:

Vor dem Nitrieren empfiehlt sich Spannungsarmglühen bei 550 °C.
(Meusburger Standard)
Eine Behandlung bei 525 °C in Ammoniakgas ergibt eine Oberflächenhärte von ca. 55 HRC.

Anlassen:
langsames Erwärmen auf Anlasstemperatur unmittelbar nach dem Härten; Mindesthaltezeit im Ofen: 1 Stunde pro 20 mm Werkstückdicke; mehrmaliges Anlassen ist zu empfehlen

Anlassschaubilder:

Warmfestigkeitsschaubild:


Technik Tipp:
  • korrosionsempfindlich; während der Bearbeitung auf durchgehenden Korrosionsschutz achten (speziell beim Drahterodieren)
  • 1.2343 ESU ist für Hochglanzpolituren sehr gut geeignet

1.2343 Im Webshop verfügbar als:
1.2343 ESU Im Webshop verfügbar als:
Datenblatt 1.2343 (ESU)

PDF öffnen

Materialqualitäten Prospekt

Materialqualitäten Prospekt

Materialqualitäten Poster

Materialqualitäten Poster

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.

Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein.
Wir schicken Ihnen ein neues Passwort zu.

Shop Auswahl

Wählen Sie ihr Land aus

Standorte