Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Ihre Ansprechpartner

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service & Support

Heißkanaltechnik
+49 6204 6069-0

Regeltechnik
+49 6293 9203-0

Ihre Nachricht an uns

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Preis auf Anfrage {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage
Gesamtsumme exkl. MwSt.:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage

Melden Sie sich bitte an, um die Bestellung fortzusetzen.

Spannungen reduzieren

Unser ausgewähltes Sortiment ermöglicht für nahezu jeden Anwendungsfall das passende Material.

Franz Kohler
Bereichsleiter Produkt

1.2311 Werkzeugstahl

Bezeichnung nach

DIN:40 CrMnMo 7
AFNOR:40 CMD 8
UNI:35 CrMo 8 KU
AISI:P20

Richtanalyse:

C0.40
Si0.40
Mn1.50
Cr1.90
Mo0.20

Festigkeit:

≈ 1080 N/mm²

Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C:

35 W/m K


Charakter:

legierter und vergüteter Werkzeugstahl, speziell zum Polieren geeignet; hohe Formstabilität

Verwendung:

Formplatten, Einsätze und hochfeste Maschinenbauteile


Bearbeitung durch

möglich:
Ätzen, erodieren

Polieren:
gute Polierbarkeit; bei höheren Oberflächenanforderungen werden Durchhärterstähle empfohlen

Nitrieren:
erhöht die Verschleißfestigkeit des Stahles

Hartverchromen:
erhöht neben der Verschleißfestigkeit besonders die Korrosionsbeständigkeit

 


Wärmebehandlung:

bereits vorvergütet; im Allgemeinen keine Wärmebehandlung erforderlich

Nitrieren:
Vor dem Nitrieren empfiehlt sich Spannungsarmglühen bei 580 °C. (Meusburger Standard)

Hartverchromen:
Nach dem Hartverchromen muss ein Werkzeug zur Vermeidung der Wasserstoffsprödung ca. 3 bis 4 Stunden bei 180 °C angelassen werden.

Härten:
840 bis 860 °C

Abkühlen:
bis 180 °C/220 °C in Öl/Warmbad, dann in Luft bis ca. 100 °C erzielbare Härte: 52 HRC

Anlassen:
langsames Erwärmen auf Anlasstemperatur unmittelbar nach dem Härten; Mindesthaltezeit im Ofen: 1 Stunde pro 25 mm Werkstückdicke

Anlassschaubild:


Technik Tipp:

 

  • Kernfestigkeit sinkt bei steigender Plattenstärke ⇒ bei Stärke >300 wird 1.2738 empfohlen

 

Im Webshop verfügbar als:
Datenblatt 1.2311

PDF öffnen

Materialqualitäten Prospekt

Materialqualitäten Prospekt

Materialqualitäten Poster

Materialqualitäten Poster

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.

Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein.
Wir schicken Ihnen ein neues Passwort zu.

Shop Auswahl

Wählen Sie ihr Land aus

Standorte