Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Ihre Ansprechpartner

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service & Support

Heißkanaltechnik
+49 6204 6069-0

Regeltechnik
+49 6293 9203-0

Ihre Nachricht an uns

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Preis auf Anfrage {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage
Gesamtsumme exkl. MwSt.:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage

Melden Sie sich bitte an, um die Bestellung fortzusetzen.

FH-HeiSSkanalform

Anwendungsbereich, Formenbau

Die FH-Heißkanalform ist ein weiterer Schritt in Richtung Standardisierung im Heißkanalbereich. Der komplette Formaufbau inklusive Heißkanalverteiler wird mit nur wenigen Klicks individuell erstellt und mit nur einer Bestellung in gewohnt hoher Qualität nach kurzer Zeit versandt.

In nur 5 Minuten zur Heisskanalform

Die Meusburger Heißkanalform besteht aus einem kompletten Formaufbau inklusive Heißkanalverteiler. Der große Vorteil für Sie ist dabei der speziell entwickelte Konfigurator, der Ihnen eine hohe Zeitersparnis sowie Kostentransparenz ermöglicht.

  Information

  • E 4500 Heißkanalverteiler: wird komplett fertig bearbeitet und montiert geliefert 
  • FH 63 Verteilerplatte: wird inklusive fertig gefrästen Ausnehmungen für den Verteiler geliefert 

Prospekt


Kostenloses Fachwissen

Unsere Experten haben sich intensiv mit diesem Thema befasst. Gerne senden wir Ihnen unser Wissen nach einer kurzen und unkomplizierten Registrierung kostenlos in Form eines Whitepapers zu.



Mit wenigen Klicks zur kompletten HeiSSkanalform

Der Konfigurator für Heißkanalformen ist das optimale Werkzeug für alle Konstrukteure. Mit nur wenigen Klicks bekommt man den kompletten Formaufbau inklusive Heißkanalverteiler in gewohnt hoher Qualität. Selbstverständlich stehen die 3D-Daten wie gewohnt zum Download zur Verfügung. Die  Vorteile liegen klar auf der Hand. Der Konstrukteur kann sich bei der Werkzeugkonstruktion auf andere Themen konzentrieren und spart somit wertvolle Zeit und Kosten.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

  • Einfache und schnelle Konfiguration der Heißkanalform
  • Höchste Flexibilität durch individuelle Düsenpositionen
  • Live-Anzeige des Verteilers und 3D Daten sofort verfügbar
  • Transparente Kosten durch sofortige Preisanzeige
  • Kurze Lieferzeiten der konfigurierten Bauteile
 Sonderlösungen

Für Sonderlösungen kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner von Meusburger. Über die Ansprechpartnersuche  finden Sie den für Sie zuständigen Mitarbeiter.

Technische Prüfung der heisskanalkomponenten

Sowohl standardisierte Heißkanalsysteme wie die FH-Heißkanalform als auch kundenindividuelle Projekte können vom FH-Support überprüft werden. In den Meusburger Shops steht ein Formular zur Verfügung, das als Grundlage für diesen Prüfungsprozess dient.

Für eine detailliertere Anleitung klicken Sie hier

3 Varianten – Sie haben die Wahl

Bei unseren standardisierten Heißkanalformen haben Sie die Wahl zwischen drei verschiedenen Verteilerbaureihen.

IMT1

UMLENKVERTEILER MIT 1 DÜSE

Mögliche Stichmaße (A):

  • min. 37,5 mm
  • max. 206,25 mm

IMT2

BALKENVERTEILER MIT 2 DÜSEN

Mögliche Stichmaße (A):

  • min. 25,0 mm
  • max. 206,25 mm

CMT4

KREUZVERTEILER MIT 4 DÜSEN

Mögliche Stichmaße (A):

  • min. 35,5 mm
  • max. 220,5 mm

Im Bereich des Stichmaßes A kann die Verteilerdüse auf einer beliebigen Position verbaut werden.

E 4500 Heißkanalverteiler

E 4010: VERTEILERDÜSE smartFILL

  • inklusive Düsenspitze E 400 RA / E 400 RC / E 400 RE / E 400 RG
  • Heizung mit 230 V, Kabellänge 2000 mm
  • mit integriertem Thermoelement Typ J, Fe-CuNi, DIN 43710, schwarz+/weiß-
  • max. Spritzdruck 1800 bar

E 4100: HEISSKANAL-ANGUSSBUCHSE

  • mit integriertem Thermoelement Typ J, Fe-CuNi, DIN 43710, schwarz+/weiß-
  • Heizung mit 230 V, Kabellänge 2000 mm

E 450001: VERTEILER

  • erhältlich in den Materialqualitäten 1.2311 / 1.2316 je nach verwendetem Kunststoff

E 450002: ROHRHEIZUNG

  • Leistung von 700 – 2800 W, abhängig von der Verteilergröße

E 450003: ZENTRIERSTÜCK

  • positioniert den Verteiler in der Werkzeugmitte gegenüber der Angussbuchse

E 450004: WINKEL-TEMPERATURSENSOR

  • Fe-CuNi (Typ J)
  • Thermoelement mit Knickschutzfeder
  • Anschlusslänge 5000 mm

E 450007: SCHUTZLEITER

 

  • Anschlusslänge 2500 mm

 

E 450009: HEIZUNGSANSCHLUSS KOMPLETT

Anschlussklemme

  • ermöglicht einen schraubbaren Anschluss der elektrischen Zuleitungen zu jeder Rohrheizung
  • zwei Klemmmöglichkeiten sind pro Anschlussklemme vorhanden, so dass durch Anbringen einer „Brücke“ die Rohrheizung gleich am Heizungsabgang parallel geschaltet werden kann

Anschlussleitung

  • Reinnickellitze 2,5 mm² mit Glasseidenisolation, 4-fach bis 300°C

E 450010: DISTANZVERSCHRAUBUNGSSET

  • für die richtige Position und zum Verschrauben des Verteilers

E 1300: VERDREHSICHERUNG

  • Passstift mit Ø 6 mm 

E 4010 Verteilerdüse smartFILL

1 – INNOVATIVE HEIZUNGSTECHNOLOGIE
  • Optimale Wärmeübertragung in den zu verarbeitenden Kunststoff
  • Homogenes Temperaturprofil über die gesamte Düsenlänge durch differenzierte Leistungsverteilung
  • Einfaches und schnelles Wechseln von Heizung und Thermofühler dank intelligentem Klemmverschluss
2 – STRÖMUNGSGÜNSTIGER MASSEKANAL MIT HOCHWERTIGER OBERFLÄCHE
  • Optimaler Schmelzeaustausch, da keine toten Ecken
  • Geringe Scherbelastung der Schmelze
  • Gute Farbwechseleigenschaften
3 – UNTERSCHIEDLICHE ANSCHNITTARTEN
  • Flexible Anpassung der Düsen an die unterschiedlichen Anwendungen und Materialien
  • Einfach wechselbare, hochverschleißfeste Düsenspitzen
  • Gleichbleibende Düsenlänge (l-Maß) bei unterschiedlichen Anschnittarten
4 – TORPEDO FÜR OPTIMALE FLIESSEIGENSCHAFTEN
  • Schmelzeteilung und erneute Zusammenführung erfolgt im heißen Bereich der Düse
  • Vermindert das Entstehen von Fließlinien
  • Verbesserung der optischen und mechanischen Qualität der Teile

FH 63 Verteilerplatte

Die Verteilerplatte FH 63 wird automatisch durch die Eingaben der Parameter im Konfigurator erstellt. Breite und Länge können selbst ausgewählt werden, die Stärke wird automatisch generiert und präzise auf ± 0,01mm geschliffen. Dabei können Formgrößen von 196 196 – 796 1196 gewählt werden.

Das 3D-Modell enthält bereits die passenden Ausnehmungen für den Verteiler. Weiters stehen drei unterschiedliche Materialqualitäten zur Verfügung: 1.1730 Werkzeugstahl, 1.2085 Einsatzstahl und 1.2312 Werkzeugstahl.

 Kennzeichnung 

Zur Kennzeichnung der Temperierung können Kennzeichnungsplättchen aus Kunststoff verwendet werden.

E 400 Düsenspitzen

 4 VERSCHIEDENE DÜSENSPITZEN FÜR DIE RICHTIGE ANSCHNITTVARIANTE

E 400 RA

Düsenspitze, smartFILL Ringanschnitt, durchtauchend

  • Zur Direktanbindung oder Anbindung über Kaltkanal
  • Geeignet für alle Thermoplaste mit mittlerem bis engem Verarbeitungsfenster, einschließlich Füll- und Verstärkungsstoffen
  • Hochverschleißfester, austauschbarer Torpedo und Düsenkopf

E 400 RC

Düsenspitze, smartFILL Ringanschnitt, durchtauchend mit Kalotte

  • Angussrest bleibt in der Kalotte 1 mm versenkt
  • Zur Direktanbindung oder Anbindung über Kaltkanal
  • Geeignet für alle Thermoplaste mit mittlerem bis engem Verarbeitungsfenster, einschließlich Füll- und Verstärkungsstoffen
  • Hochverschleißfester, austauschbarer Torpedo und Düsenkopf

E 400 RE

Düsenspitze, smartFILL Ringanschnitt, durchtauchend mit Verlängerung

  • Mit Verlängerung am Düsenkopf
  • Zur Anbindung auf Freiformflächen
  • Anpassung an die Artikelgeometrie
  • Angussrest mit Restkegel
  • Geeignet für alle Thermoplaste mit mittlerem bis engem Verarbeitungsfenster, einschließlich Füll- und Verstärkungsstoffen
  • Hochverschleißfester, austauschbarer Torpedo und Düsenkopf

E 400 RG

Düsenspitze, smartFILL Ringanschnitt

  • Gute thermische Trennung zum Werkzeug, durch Kunststoffisolation
  • Zur Direktanbindung oder Anbindung über Kaltkanal
  • Geeignet für alle Thermoplaste mit mittlerem bis engem Verarbeitungsfenster, einschließlich Füll- und Verstärkungsstoffen
  • Hochverschleißfester, austauschbarer Torpedo und Düsenkopf


Anschnittvariante und -durchmesser

Weitere Informationen zur Auswahl der richtigen Anschnittvariante sowie zur Auslegung vom Anschnittdurchmesser finden Sie in unserem Prospekt.

Prospekt

 


Lieferung

Der Heißkanalverteiler ist komplett montiert und geprüft. Der Formaufbau für die Heißkanalform wird wie im Standard nicht vormontiert. Das hat den Vorteil, dass wertvolle Zeit für eine aufwändige Demontage gespart werden kann. Somit sind diese Bauteile wesentlich schneller für die anschließende Bearbeitung verfügbar.

Unser Lieferservice

 

Diese Themen und Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.

Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein.
Wir schicken Ihnen ein neues Passwort zu.

Shop Auswahl

Wählen Sie ihr Land aus

Standorte