Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Ihre Ansprechpartner

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service & Support

Heißkanaltechnik
+49 6204 6069-0

Regeltechnik
+49 6293 9203-0

Ihre Nachricht an uns

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

TT-Schiebereinheit E 3310

Die TT-Schiebereinheit ist die kleinste einbaufertige Schiebereinheit am Markt.

Anwendungsbereiche

Mit dem kompakten Design bietet die TT-Schiebereinheit minimalste Einbauräume. Der Begriff TT leitet sich aus den T-Führungen im Schieber und im Schließkeil ab. Mit dieser Art der Führung wird eine optimale Kraftübertragung bei hohen Spritzdrücken garantiert.

TT-Schiebereinheit E 3310
  • More

    Demontage direkt von der Trennebene aus möglich

    Close
  • More

    Mechanischer Schieberanschlag

    Close
  • More

    Schieber aus 1.2343 ESU (≈ 52 HRC) DLC-beschichtet

    Close
Weitere Details


  • Einfache Montage und Demontage aller Bauteile direkt von der Trennebene
  • Höchste Kraftübertragung dank Flächenkontakt in der T-Führung von Schieber und Schließkeil
  • Schieberflächen 8 x 6 bis 18 x 14 mm
  • Schließkeil ermöglicht Hübe von 4,2 bis 6,2 mm
  • Hohe Verschleißfestigkeit und beste Gleiteigenschaften dank DLC-beschichtetem Schieber

Diese Themen und Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.

Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein.
Wir schicken Ihnen ein neues Passwort zu.

Shop Auswahl

Wählen Sie ihr Land aus

Standorte