Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Ihre Ansprechpartner

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service & Support

Heißkanaltechnik
+49 6204 6069-0

Regeltechnik
+49 6293 9203-0

Ihre Nachricht an uns

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

Leitungstechnik

Für jede Anwendung den richtigen Schlauch – dafür bieten wir Ihnen ausgewählte Produkte in unserem Sortiment an. Zu den jeweiligen Schläuchen passende Anschlüsse, Verteiler, Zubehör und Werkzeuge komplettieren das Sortiment für die Leitungskonfektion.

Anwendungsbereiche

 

Zeitgewinn mit dem Schnellsteckschlauch E 2185

Der spezielle Aufbau des Schnellsteckschlauches in Kombination mit einer Schnellstecktülle ermöglicht eine zeitsparende Montage. Der Schlauch E 2185 wird einfach mit Hilfe von warmem Seifenwasser auf die Schnellstecktülle aufgeschoben. Beim Schnellsteckschlauch ist das Gewebe so gewickelt, dass es sich unter Druck zusammenzieht. Die Anbindung ist somit platzsparend ohne störende Klemmen möglich und die Verbindung hält dauerhaft Dicht.

Der Schnellsteckschlauch E 2185 ist sowohl für Kalt- als auch für Heißwasser bis 140°C geeignet. Die Außenschicht besteht aus synthetischem Gummi und ist sehr abriebfest sowie ölbeständig. Der Schlauch kann für normale Verschlauchungen, aber auch für Kabelkanäle eingesetzt werden.

Schnellsteckschlauch Kupplungstechnik / Schnellstecksystem TechnikTipp

Mehr Sicherheit im Betrieb dank dem IsoTemp® Hochtemperaturschlauch

Der IsoTemp® Hochtemperaturschlauch von Meusburger ist im Dauerbetrieb für Temperaturen von bis zu 200°C mit Wasser, Öl, Luft sowie Dampf einsetzbar. Alle medienberührenden Bauteile sind aus Edelstahl, um eine Korrosionsbildung und somit ein „Zuwachsen" bzw. Verstopfen der Leitung zu verhindern. Mit der Überwurfmutter kann entweder eine Kupplung montiert oder direkt am Werkzeug verschraubt werden. Dank des FDA-konformen Silikonüberzuges ist der Schlauch auch sehr gut in der Reinraumtechnologie verwendbar. 

Die hohe Flexibilität zeigt sich vor allem durch den sehr kleinen Biegeradius von 50 mm. Der IsoTemp® Hochtemperaturschlauch ist bei Meusburger als rote, blaue und schwarze Ausführung in abgestuften Längen von 300 mm bis 2500 mm ab Lager erhältlich. Zudem sind auch Sonderlängen lieferbar.

IsoTemp®

Werkzeuge

Diese Themen und Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.

Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein.
Wir schicken Ihnen ein neues Passwort zu.

Shop Auswahl

Wählen Sie ihr Land aus

Standorte