Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Ihre Ansprechpartner

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service & Support

Heißkanaltechnik
+49 6204 6069-0

Regeltechnik
+49 6293 9203-0

Ihre Nachricht an uns

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

Hartbearbeitung im Werkzeug- und Formenbau

Die Hartbearbeitung spielt nicht nur eine bedeutende Rolle im Werkzeug- und Formenbau, sondern gilt auch als große Herausforderung. In den letzten Jahren wurden in diesem Bereich einige Fortschritte bei der Entwicklung von Fräswerkzeugen erzielt, welche als Alternative zum zeitaufwendigen Erodieren und Schleifen einen teils schnelleren, präziseren und wirtschaftlicheren Prozess ermöglichen.

Werkstattbedarf

Die Anforderungen und Qualitätsansprüche an die Fräswerkzeuge sind hoch, da besonders Genauigkeit und Präzision erforderlich sind. Meusburger hat die Bedürfnisse erkannt und bietet hierfür drei verschiedene Linien an Hartfräsern, die für nahezu jede Anwendung im Werkzeug- und Formenbau geeignet sind.

Torus- und Vollradiusfräser bis 54 HRC

Diese Werkzeuge decken einen sehr großen Einsatzbereich ab. Aufgrund des positiven Spanwinkels können auch weiche Materialien sehr gut bearbeitet werden. Daher finden die Torus- und Vollradiusfräser bis 54 HRC eine hohe Verbreitung im Werkzeug- und Formenbau und gelten als Allrounder in diesem Bereich: Nicht nur weiche oder harte Stähle bis 54 HRC, sondern auch rostfreie Stähle und Nichteisenmetalle wie Aluminium und Kupfer können mit diesen Fräsern bearbeitet werden.

Torus-, Vollradius- und Schaftfräser bis 63 HRC

Der Einsatzbereich dieser Werkzeuge beginnt bei den hochwertigen Werkzeugstählen ab ca. 1.000 N/mm² und reicht bis zu den gehärteten Stählen bis 63 HRC. Die Werkzeuge zeichnen sich durch eine hohe Standzeit und Prozesssicherheit aus. Mikrofräser ab einem Durchmesser von 0,2 mm mit µ-genauen Toleranzen garantieren höchste Bauteilgenauigkeit. Durch die hohe Vielfalt an verschiedenen Durchmessern, Längen und Radien finden Sie in den meisten Fällen das richtige Werkzeug in unserem Sortiment.

Torus-, Vollradius- und Schaftfräser bis 67 HRC

Die neue Generation unserer Hartfräser stellt die nächste Stufe in der HSC-Bearbeitung im Werkzeug- und Formenbau dar. Die Werkzeuge bieten höchste Effizienz durch eine hohe Leistungsfähigkeit und Verschleißfestigkeit in den verschiedenen hochwertigen Materialien. Die neue Beschichtung in Kombination mit den richtigen HM-Substrat, einer optimierten Geometrie, neue verrundete Schaftübergängen und feinst geschliffenen Schneiden decken die höchsten Anforderungen im Werkzeug- und Formenbau ab. Hochlegierte, weiche Werkstoffe können mit Emulsion geschruppt und in hoher Präzision geschlichtet werden. Hochfeste und gehärtete Werkstoffe sowie PM-Stähle bis 67 HRC können mit höchster Prozesssicherheit, Standzeit und Performance bearbeitet werden.
Durch die Schichthaftung, feinste Schichtoberflächen und große Stabilität der Scheiden werden bessere Oberflächengüten erzielt. Die µ-genaue Toleranzen garantieren eine Wiederholgenauigkeit und Sicherheit bei Ihrer Anwendung.

 

VIDEO WZF 13746 / WZF 28798 HARTFRÄSEN

 


 

Gegenüberstellung der Schneiden-Geometrie

 

< 54 HRC

Werkzeuge mit leichtschneidender Geometrie

+ Schnittigkeit
+ Wenig Deflektion
+ Geringe Schnittkraft
-  Verschleiß

Positiver Spanwinkel
» Lange Spankontaktzeit
» Empfindliche Schneidkante
» Hohe Temperaturen
» Bruchempfindlich bei Vibrationen

40 - 63 HRC 40-67 HRC

Werkzeuge mit hoher Schneidkantenstabilität

+ Stabilität
+ Standzeit
+ Größere Schnittkraft
- kleinere Zustellung um das Maß zu halten

Negativer Spanwinkel
» Kurze Spankontaktzeit
» Stabile Schneidkante
» Niedrige Temperaturen
» Hitzetransport in den Span
Der Meusburger Schnittdaten-Kalkulator

Meusburger Schnittdaten-Kalkulator

Mit dem Kalkulator von Meusburger sind die gewünschten Schnittdaten schnell und einfach errechnet. Egal ob Fräsen, Bohren, Gewindebearbeitung oder Reiben, der Rechner weiß das optimale Ergebnis. Entdecken Sie selbst, was unser Kalkulator sonst noch alles bietet!

Schnittdaten-Kalkulator

Übersicht Torus-, Vollradius und Schaftfräser bis 54 HRC, 63 HRC und 67 HRC

Wir bieten Hartfräser für verschiedenste Einsatzbereiche in Top Qualität und jederzeit ab Lager verfügbar. 

 

PDF öffnen Zu den Produkten

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.

Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein.
Wir schicken Ihnen ein neues Passwort zu.

Shop Auswahl

Wählen Sie ihr Land aus

Standorte