Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Ihre Ansprechpartner

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service & Support

Heißkanaltechnik
+49 6204 6069-0

Regeltechnik
+49 6293 9203-0

Ihre Nachricht an uns

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

E 3360 – Kompaktschiebereinheit

Diese Kompaktschiebereinheit bietet sich an, wenn die Montage aller Komponenten von der Trennebene aus erfolgen muss sowie ein kleiner Einbauraum gefordert ist.

Anwendungsbereiche

Gerade für komplexe Formen werden Schiebereinheiten mit kleinen Einbaumaßen benötigt. Speziell dafür bieten wir die hochpräzise und einbaufertige Kompaktschiebereinheit an. Alle Bauteile können schnell und einfach direkt von der Trennebene aus montiert werden. Die großen Eckenradien der rechteckigen Kompaktschiebereinheiten gestalten den Einbau sicher und einfach. Somit kann auf eine umständliche Verdrehsicherung verzichtet werden.

  • More

    Demontage direkt von der Trennebene aus möglich

    Close
  • More

    Abstimmplatte zum Einstellen der Vorspannung am Schieber

    Close
  • More

    Position vom Druckstück abhängig von der Installationsposition (0° oder 180°)

    Close
  • More

    Schieber aus 1.2343 ESU (≈ 52 HRC) DLC-beschichtet

    Close


Weitere Details


  • Einfache Montage aller Bauteile direkt von der Trennebene
  • Schieberflächen von 23 x 12 bis zu 40 x 31 mm (3 unterschiedliche Größen)
  • Schließkeil ermöglicht Hübe von 4,9 bis zu 17,4 mm
  • Hohe Verschleißfestigkeit und beste Gleiteigenschaften dank DLC-beschichtetem Schieber

Diese Themen und Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.

Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein.
Wir schicken Ihnen ein neues Passwort zu.

Shop Auswahl

Wählen Sie ihr Land aus

Standorte