Einbaubeispiel – Schnittdarstellung
Standardführungen
Die Standardführung wird zur Führung der beiden Formhälften verwendet. Sie besteht im Wesentlichen aus Führungssäulen, Führungsbuchsen und Zentrierhülsen.
Die hochwertigen Führungselemente sind exakt auf unser umfangreiches Sortiment an Formplatten abgestimmt.
Führungssystem mit zwei Passdurchmessern
- Führungssystem mit zwei Passdurchmessern für einen optimalen Halt in der Führungsbohrung
- Zweiter Passdurchmesser gewährleistet eine einfache Montage und Demontage
Verdrehsicherung
Der korrekte Zusammenbau der beiden Formhälften wird mittels dem 3 + 1 Prinzip gewährleistet. Es werden jeweils 3 Führungselemente mit größerem und 1 Führungselement mit einem kleineren Durchmesser verbaut.
Bei der Konfiguration eines Formaufbaus im Meusburger Webshop wird das 3 + 1 Prinzip automatisch umgesetzt.
Führungselemente mit DLC-Beschichtung
Führungen sind aufgrund der Reibung beim Öffnen und Schließen des Werkzeuges hohem Verschleiß ausgesetzt. Die DLC-Beschichtung bietet beste Gleiteigenschaften und verlängert somit die Lebensdauer.
Tipp: Durch zusätzliche Schmierung wird die Standzeit deutlich erhöht.
- Erhöhte Korrosionsbeständigkeit und Lebensdauer
- Beste Trockenlaufeigenschaften ermöglichen den Einsatz im Reinraum
- Verschleißminimierung durch bessere Gleiteigenschaften
Auswerferpaket-Führung
| NR | V * | FQ ** | Merkmale | Schmierung | |
|---|---|---|---|---|---|
| E 1144 E 1140 + E 1332 | ![]() | hoch | niedrig |
| Hochleistungsöl VLS 250 |
| E 11206 | ![]() | moderat | mittel |
| Nachschmieren mit Hochleistungsöl VLS 250 |
| E 1120 | ![]() | moderat | mittel |
| Hochleistungsfett VGS 180 |
| E 1125 | ![]() | moderat | mittel |
| Initial mit Hochleistungsfett VGM 160 |
| E 11202 | | moderat | hoch |
| Hochleistungsfett VGS 180 |
* V: Geschwindigkeit vom Auswerferpaket beim Entformen
** FQ: zulässige Querkraft
Gleitführung mit wartungsfreier Sinterschicht
- Für wartungsfreie Anwendungen, durch Öl-Depot und Festschmierstoff MoS2 in der Sinterschicht
- Durch Reibung tritt Öl an die Gleitoberfläche, durch Kapillarwirkung zieht sich das Öl (bei Werkzeugstillstand) wieder in die Sinterschicht zurück
- Optimale Diffusionszone zwischen Sinterschicht und Stahlmantel garantiert untrennbare Molekularverbindung
- Hoher Widerstand gegen Verschleiß und sehr gute Notlaufeigenschaften ohne zusätzliches Schmieren
Kugelführungen – präzise und leichtgängig
Flachführung
Flachführungen werden außen an der Form angebracht. Sie kombinieren zwei Funktionen in einem Bauteil: Führung und Endzentrierung. Die Gleitplatten sind standardmäßig DLC beschichtet.
- Vertikale Montage von der Trennebene aus
Vorteil: Bearbeitung von Tasche und Gewinde in einer Aufspannung - Horizontale Montage von der Seite
Vorteil: platzsparender Einbau




© 2024 by Meusburger Georg GmbH & Co KG | All rights reserved
Česká republika [CS]
Danmark [DA]
Deutschland [DE]
España [ES]
France [FR]
India [EN]
Italia [IT]
Magyarország [HU]
México [ES]
Nederland [NL]
Österreich [DE]
Polska [PL]
Portugal [PT]
România [RO]
Schweiz [DE]
Slovenija [SL]
Srbija [SR]
Suomi [FI]
Sverige [SV]
Türkiye [TR]
United Kingdom [EN]
USA [EN]
Ελλάδα [EL]
България [BG]
Росси́я [RU]
华 [ZH]