Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Ihre Ansprechpartner

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service & Support

Heißkanaltechnik
+49 6204 6069-0

Regeltechnik
+49 6293 9203-0

Ihre Nachricht an uns

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Melden Sie sich bitte an, um Ihre Preise zu sehen und die Bestellung fortzusetzen.

Leistungssteller THYPO

Temperaturen präzise steuern

Service & Support

Unser Team ist gerne für Sie telefonisch erreichbar unter:

Heißkanal +49 6204 6069-0
Regeltechnik +49 6293 9203-0

Service & Support
Quick Support
Technische Anfrage

Zertifikate
Anwendungsbereiche
Media & Downloads


In der industriellen Fertigung spielen Beheizungsprozesse insbesondere mit elektrischen Heizungen eine sehr wichtige Rolle.

Mit THYPO bietet Meusburger modulare Mehrkanal-Leistungssteller für ohmsche Lasten wie beispielsweise Heizbänder, Heizpatronen, Luftheizelemente, Keramik-Infrarotstrahler, Quarz-Infrarotstrahler, Infrarotlampen und Thermodehnbolzen.

Im Gegensatz zu mechanischen Schützen können die in THYPO verwendeten kontaktlosen und verschleißfreien elektronischen Schalter die Heizelemente mit hohen Schaltfrequenzen ansteuern.

Wichtige Anwendungsbereiche

Einsatzbereiche von THYPO sind überall dort, wo ohmsche Lasten zu schalten sind.
Damit ist THYPO ideal geeignet zum Erwärmen, Schmelzen, Trocknen, Härten oder Glühen in einer Vielzahl von Industrieprozessen.

  • Kunststoff- und Verpackungsindustrie
  • Glasindustrie
  • Trocknungsprozesse
  • Industrielle Wärmeprozesse
  • Chemische Industrie
  • Ofenbau

Ihre Vorteile

  • Platzsparend im Schaltschrank integrierbar
  • Ein System für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen
  • Reduzierung der Installations- und Betriebskosten
  • Diagnose - genaue und einfache Gerätediagnose
  • Funktionsumfang - serienmäßig integriert - keine Zusatzoptionen

Die wichtigsten Merkmale

Modular und erweiterbar

THYPO ist modular konzipiert. Das Herzstück ist die Kommunikationsbaugruppe CI. Diese kommuniziert über den Systembus mit den in unterschiedlicher Ausführung erhältlichen Leistungsstellerbaugruppen TP. Durch den modularen Aufbau lässt sich das System flexibel an die Anforderungen anpassen. Bis zu 1.512 Ausgänge können individuell angesteuert werden. Damit lässt sich die Wärme zeitlich und räumlich präzise platzieren.

Klein, robust und schnell montiert

Die kompakten Baugruppen bieten im Vergleich zu konventioneller Verdrahtung mit Klemmen, Sicherungen und Solid State Relais eine hohe Platzeinsparung im Schaltschrank. Eine Dicht-an-Dicht-Montage der Leistungsstellerbaugruppen ist möglich, alles ist in den Modulen integriert. Der Installationsaufwand ist damit auf ein Minimum reduziert. THYPO ist konzipiert für den Einsatz in industrieller Umgebung. Bei der Entwicklung haben wir deshalb auf ein robustes Design geachtet.

Einfache Steuerungsanbindung

THYPO ist über die Kommunikationsbaugruppe CI mit einer Vielzahl von SPS und Steuerungen aller führenden Anbieter vernetzbar. Profinet IO steht standardmäßig zur Verfügung. Für die Inbetriebnahme stehen Musterprojekte zur Verfügung, die für die eigene Applikation angepasst werden können. Darüber hinaus kann THYPO als Ausgabebaugruppe mit dem Temperaturregelsystem flexotemp von Meusburger eingesetzt werden.

Innovation integriert

Eine Vielzahl von innovativen und intelligenten Funktionen sichert die Prozesssicherheit und die optimale Produktqualität. Unter anderem erfolgt die Messung der Heizströme mittels Summenstrommessung nahezu rückwirkungsfrei und die Netzspannungskompensation gewährleistet eine konstante Ausgangsleistung auch bei Schwankungen der Eingangsspannung.

Intuitives Handling

Die Projektierung, Parametrierung und Bedienung erfolgt über eine übersichtliche Weboberfläche. Deshalb ist kein externes PC-Engineering-Tool erforderlich.

Strommessung schnell und intelligent

Die Heizströme werden kontinuierlich im Prozess und deshalb ohne Rückwirkung erfasst. Mit Hilfe der Heizstromerfassung werden Ausfälle von Thyristoren oder Sicherungen und Leitungsbruch bzw. Teillastausfälle (auch in Gruppen) schnell signalisiert. Störungen sind schnell lokalisierbar (LEDs, Statuswerte, Projektierungssoftware, Webinterface, ...) und deren Ursache kann zügig behoben werden.

Softstart schützt Heizungselemente

Die zuschaltbare Softstartfunktion schützt Heizelemente mittels Einschaltstrombegrenzung.

Netzrückwirkungsfrei

Standardmäßig schalten die Leistungshalbleiter auf den TP im Nulldurchgang, ein Vollwellen- oder Halbwellenbetrieb ist voreinstellbar. So werden die Leistungshalbleiter geschont und die Netzrückwirkung auf ein Minimum reduziert. In Abhängigkeit der Funktion ist ein Phasenanschnittbetrieb möglich.

Zwei Montagevarianten

THYPO ist konzipiert für den industriellen Einsatz. Die Gehäuse sind robust aufgebaut. Entsprechend dem Schaltschrankaufbau stehen zwei Montagevarianten zur Auswahl: direkt montiert auf der Schaltschrank-Rückwand oder auf einem Stromschienensystem.

Servicefreundlich

Der Aufbau der Module ist extrem servicefreundlich. Alle Karten und Stecker sind steckbar und können im Servicefall einfach demontiert und wieder montiert werden. Die Sicherungen sind leicht zugänglich auf den Leistungsstellerbaugruppen platziert und einfach austauschbar.

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.

Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein.
Wir schicken Ihnen ein neues Passwort zu.

Shop Auswahl

Wählen Sie ihr Land aus

Standorte