Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.
Die Komponenten von System profiTEMP besitzen die cTUVus-Zertifizierung (CU 72142541.01). Diese ermöglicht den uneingeschränkten direkten Einsatz ohne besondere Genehmigungsverfahren für die USA und für Kanada.
Es gibt zahlreiche Gründe, warum Spritzgießer einen externen profiTEMP einsetzen, obwohl in der Spritzgussmaschine bereits ein Heißkanalregler integriert ist. profiTEMP bietet einen Baukasten, mit dem sich die bewährte PSG Heißkanalregeltechnik von Meusburger einfach in Spritzgussmaschinen oder Schaltschränke integrieren lässt. Das bringt Vorteile für den Maschinenhersteller und für den Kunden. profiTEMP entlastet die Zentraleinheit und sorgt für mehr Leistung in der Applikation. Die Produktivität der Maschinen und Anlagen wird gesteigert und es werden gleichzeitig robuste und praxiserprobte Regelalgorithmen eines Spezialisten geboten. Kunden sparen Platz, gewinnen an Bedienerfreundlichkeit und sichern sich eine gleich bleibende Qualität der produzierten Produkte.