Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Ihre Ansprechpartner

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service & Support

Heißkanaltechnik
+49 6204 6069-0

Regeltechnik
+49 6293 9203-0

Ihre Nachricht an uns

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Preis auf Anfrage {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage
Gesamtsumme exkl. MwSt.:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage

Melden Sie sich bitte an, um die Bestellung fortzusetzen.

profiTEMP+ VCON

profiTEMP+ VCON

Produktbeschreibung

Der profiTEMP+ VCON steuert die Verschlussnadeln beim Kaskadenspritzgießen und ist zusammen mit der Temperaturregelung in einem Gehäuse kombinierbar. Die Touchscreen-Bedienung visualisiert den Ablauf, zeigt die einzelnen Verschlussphasen und ermöglicht das Auslesen der Daten über USB zur Dokumentation.

Ob Sie die Kaskadierung der Nadelverschlussdüsen konventionell ansteuern, sich für die High-End-Lösung mit varioFILL advanced oder eine Kombination der beiden Verfahren entscheiden, der profiTEMP+ VCON löst die Aufgabe perfekt.

Unser Team ist gerne für Sie telefonisch erreichbar unter:
Heißkanal +49 6204 6069-0
Regeltechnik +49 6293 9203-0

Produktinformationen

Technische Daten

Allgemeine Daten

Kanalanzahl4-32
Nadelverschlussdüsen / Proportionalventilein 4er Schritten erweiterbar (abhängig von Gehäuse und Ausbauvariante)
Anzeigen7 Zoll TFT
Bedienungkapazitiver Touch
Netzspannung230VAC, 8A
NetzanschlussSchukostecker 16A; Anschlusskabel 2,5m
Steuersicherung6.3A MT
Alarmausgang1 (optional 2) / über CUI07
Potentialfreier Relaiskontakt 250 VAC / 1 A
Abmessungen4/8/12/16 Kanäle: (HxBxT in mm)
20/24/28/32 Kanäle: (HxBxT in mm)
Elektrische SicherheitEN61010-1
EMVEN 61326-1:2013, industrial requirements
ÜberspannungskategorieII
SchutzklasseI
SpeichermedienUSB


Leistungsausgänge

FunktionMagnetventil / Proportionalventil umschaltbar
Schaltleistung je Ausgang bei Ansteuerung MagnetventilMax 1.5 A / 24 VDC
Schaltleistung je Ausgang bei Ansteuerung Proportionalventil0...1000 mA / 24 VDC (stromgeregelt über PWM mit 160 Hz)
SicherungSchmelzsicherung 2A FF
Werkzeuganschluss1 x 16 polig (max. 8 Ausgänge pro 16-poligem Stecker)
SteckerbelegungStandard PSG; andere Belegungen auf Anfrage

 

Versorgungsspannung Wegaufnehmer, Druckaufnehmer und digitale Eingänge

 

Spannung24VDC / 1,5 A (in kleinem Gehäuse)
24VDC / 1,9 A (in großem Gehäuse)
AbsicherungSchmelzsicherung auf Einsteckkarte VCON04 entsprechend Leistung


Datenschnittstellen

RS232/RS422

RS232/RS422 4-Draht, galvanisch getrennt, der Betrieb ist als RS422 (4-Draht) oder RS485 (2-Draht) möglich

Anschluss: 9 poliger DSUB auf Rückwand

CANAdressierungsbereich: 1 ... 127
Übertragungsgeschwindigkeit: 78.8, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 kBit
konfigurierbar über Bedienung
Anschluss: 9 poliger DSUB auf Rückwand
EthernetAdressierungsbereich: IP-Adresse einstellbar über Bedienung
Anschluss: RJ 45 auf Rückwand mit Abdeckung


Digitale Eingänge für Option Nadelpositionskontrolle

Anzahl2 x Anzahl Nadelverschlussdüsen / Proportionalventile
Elektrische Daten0...30VDC, <10mA bei 24VDC (Optokoppler)

 

Digitale Eingänge DI

  

Anzahl3
FunktionZyklusstartsignal, Ende Nachdrucksignal, Maschinenfreigabesignal
Elektrische Daten0...30VDC, <10mA bei 24VDC (Optokoppler)
Stecker / Buchse1 x 5 polig Buchse


Analogeingang Wegaufnehmer

Anzahl1
FunktionPosition Wegaufnehmer Dosier-Signal
Signalart Spannung0...10VDC
Auflösung12 Bit
Wandlungszeit10 ms
Anschlussleitung<30m

 

Analogeingang Druckaufnehmer (Option)

 

Anzahl1
FunktionDruckerfassung zur Zykluskorrektur
Signalart Spannung-10...10VDC
Auflösung12 Bit
Wandlungszeit10 ms
Anschlussleitung<30m

 

Analogeingang Thermoelement (Option)

 

Anzahl1
FunktionTemperaturerfassung zur Zykluskorrektur
Signalart SpannungFe CuNi Typ J (-35...500°C); Fe CuNi Typ L (-35...500°C), Ni CrNi Typ K (-35...900°C)
Auflösung14 Bit
Wandlungszeit10 ms
Anschlussleitung<30m


Download

Im Bereich Media & Downloads finden Sie eine Übersicht mit allen produktspezifischen Dokumenten. 
Für technische Daten, wie z.B. Bedienungsanleitungen, Servicehandbücher usw., bitten wir Sie, sich anzumelden.

Videos

Weitere Informationen

FEATURES

  • Ermöglicht die unabhängige Einstellung für jede Nadelverschlussdüse
  • Die Betriebsart jedes Steuerausgangs ist konfigurierbar.
  • Betriebsart 1 - Ansteuerung Magnetventil
  • Öffnen und Schließen der Verschlussnadel mit maximaler Geschwindigkeit
  • Steuerung von bis zu 3 Schaltvorgängen (öffnen/schließen) pro Zyklus
  • Schaltvorgänge wegabhängig oder zeitabhängig
  • Betriebsart 2 - Ansteuerung Proportionalventil
  • Öffnen und Schließen der Nadel anhand eines mehrstufigen Profils. Nadelbewegung in reduzierter Geschwindigkeit bzw. Halten der Nadel.
  • Bei wegabhängiger Steuerung erfolgt Erfassung des Dosier-Signals über externen Weggeber oder über Analogsignal von der Spritzgussmaschine

VARIANTEN

Das zum Heißkanalregler profiTEMP+ identische Gehäuse ermöglicht eine Vielzahl von Varianten:

  • Als Nadelverschlussdüsen-Steuereinheit – bis zu 32 Steuerkreise im Desktop-Gehäuse
  • Als Kombieinheit zusammen mit Temperaturregler profiTEMP+ in einem Gehäuse mit einer einheitlichen Bedienung

ANZEIGE/BEDIENUNG

  • Brillanter 7" Touchscreen mit Sprachumschaltung
  • Intuitive, vom Heißkanalregler profiTEMP+ bekannte Gerätebedienung mit von Smartphones bekannter Gestensteuerung
  • Speichermöglichkeit von einer ausreichenden Anzahl von werkzeugabhängigen Voreinstellungen der Schaltvorgaben bzw. Schaltprofile
  • Detaillierte Informations- und Statusanzeige des Prozesszustands, insbesondere der Nadelposition; Zusätzliche Information über Zykluszähler, Zykluszeit,....
  • Überwachung der Prozessparameter und Alarmausgabe

Aufbau

  • Platzsparender und servicefreundlicher Aufbau, äquivalent zum Aufbau des Heißkanalreglers profiTEMP+
  • Kompaktes, robustes Metallgehäuse gewährleistet eine lange Einsatzdauer.

Optional

  • Eingang Temperaturfühler und Drucksensor zur zeitlichen Anpassung der Schaltvorgänge an den Prozess
  • Nadelpositionsüberwachung zur Kontrolle des Nadelstatus in Echtzeit

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.

Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein.
Wir schicken Ihnen ein neues Passwort zu.

Shop Auswahl

Wählen Sie ihr Land aus

Standorte