Kontakt

Gerne stehen wir Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr persönlich zur Verfügung. Über diesen Link finden Sie die Ansprechpartner für Ihre Region.

Ihre Ansprechpartner

Zentrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service & Support

Heißkanaltechnik
+49 6204 6069-0

Regeltechnik
+49 6293 9203-0

Ihre Nachricht an uns

Warenkorb {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Warenkorb wechseln

Bemerkung

Bild Artikel Stk Einzelpreis Gesamtpreis Gesamtpreis inkl. Rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Preis auf Anfrage {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage
Gesamtsumme exkl. MwSt.:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Preis auf Anfrage

Melden Sie sich bitte an, um die Bestellung fortzusetzen.

Abgesetzte Schneidstempel

Anwendungsbereich, Stanzwerkzeugbau

Mit den abgesetzten Schneidstempeln von Meusburger bieten sich viele Möglichkeiten, die Kontur der Schneidstempel je nach Bedürfnissen individuell zu konfigurieren. Zudem stehen unterschiedliche Materialien und Kopfformen sowie Beschichtungen zur Verfügung. Schnell und einfach können diese über den innovativen Schneidstempel-Konfigurator ausgewählt werden. Dank der größtenteils internen Fertigung bieten wir maximale Präzision und kürzeste Lieferzeiten.

Fünf verschiedene Konturen

Zur Auswahl stehen fünf verschiedene Konturen: rund abgesetzt, Langloch-, Rechteck-, Sechseck- sowie Rundflachkontur. Optional kann auch eine Verdrehsicherung am Kopf mit 0° oder 90° zur Kontur gewählt werden.

Unterschiedliche Materialien und Kopfformen

Um unterschiedlichen Bedürfnissen bei der Auswahl vom Material des Schneidstempels gerecht zu werden, bieten wir die abgesetzten Schneidstempel in den Materialien 1.3343 (HSS) und 1.3344 (PM23) an. Die Schneidstempel sind wahlweise mit zylindrischer, kegeliger sowie Posaunenhals-Kopfform erhältlich. Ausschlaggebend für die Auswahl der richtigen Kopfform sind unter anderem der Platzbedarf des Kopfs und die Rückzugskräfte beim Stanzvorgang. Zusätzlich stehen Ihnen Schnellwechsel-Schneidstempel zur Auswahl.

Sonderlängen nach Kundenwunsch

Neben den Standardlängen bieten wir Ihnen auch Sonderlängen nach Kundenwunsch an. Die Schneidstempel werden von uns dann präzise mit einer Toleranz von +0,02/0 auf Ihre Wunschlänge gekürzt.

Beschichtungen für höchste Standzeiten

Mit den TiN-, AlCrN- und DLC-Beschichtungen können durch den stark verringerten abrasiven und adhäsiven Verschleiß wesentlich längere Standzeiten erzielt werden. Zudem bewirkt die Beschichtung eine Verringerung des Reibungskoeffizienten, was wiederum eine Senkung der Stanz- und Rückzugskräfte zur Folge hat.

TiN

  • Marke: Balinit® A TOP
  • Schichtfarbe: Goldgelb
  • Schichthärte HIT: 30 ±3 GPa ≙ ≈2300 HV
  • Reibungskoeffizient: ≈0.6
  • Schichtdicke: ≈1.3 - 4.0 μm
  • Schneidstempel:
    1.3343 HSS (ca. 64 HRC)
  • Werkstück:
    Stahlblech C22 (≈ 1.0577)
    Dicke: 1.25 mm
  • Prozessparameter:
    520 Hübe / min.
    Einsatztiefe: 2 mm
AlCrN

  • Marke: Balinit® ALCRONA PRO TOP
  • Schichtfarbe: Hellgrau
  • Schichthärte HIT: 36 ±3 GPa ≙ ≈3200 HV
  • Reibungskoeffizient: ≈0.35
  • Schichtdicke: ≈1.2 - 2.5 μm
  • Schneidstempel:
    1.3344 PM (64 HRC)
  • Werkstück:  
    Stahlblech C22 (≈ 1.0577)
    Dicke 1.25 mm
  • Prozessparameter: 
    125 Hübe / min.
DLC

  • Marke: BalinitR TRITON
  • Beschichtungsverfahren: PACVD
  • Schichtfarbe: schwarzgrau
  • Schichtharte: ≈2500 HV
  • Reibungskoeffizient: 0.1 - 0.2
  • Schichtdicke: ≈2 μm

Die DLC-Beschichtung eignet sich ideal zum Stanzen von NE-Metallen.

Individuelle Gestaltung über den Schneidstempel-Konfigurator

Mit dem Schneidstempel-Konfigurator bieten wir eine einfache und zeitsparende Möglichkeit, die Schneidstempel individuell zu gestalten. Aufrufbar ist dieser im Webshop und Offline-Shop. Zunächst werden Kopfform, Material und Beschichtung sowie die gewünschte Kontur mit eventuell benötigtem Abdrückstift und Verdrehsicherung ausgewählt. Anschließend können Durchmesser und Gesamtlänge ausgewählt sowie die Maße der Schneidengeometrie und die Schneidenlänge eingegeben werden. So kann der Schneidstempel mit nur wenigen Klicks an die persönlichen Anforderungen angepasst und als fertig konfiguriertes Bauteil in das CAD-System exportiert werden.

Interne Fertigung sorgt für kürzeste Lieferzeiten

Um maximale Präzision im Stanzprozess zu gewährleisten, wird bei uns auf die Fertigung mit engen Toleranzen höchsten Wert gelegt. Durch die größtenteils interne Herstellung mittels einer automatisierten Rundschleifmaschine werden zudem kürzeste Lieferzeiten garantiert. Außerdem ist ein umfassendes Sortiment an rund abgesetzten Schneidstempeln direkt ab Lager lieferbar.

Unser Lieferservice

 

Diese Themen und Produkte könnten Sie ebenfalls interessieren

Anmelden

Sind Sie bereits Kunde?

Wenn Sie schon Zugangsdaten für das Meusburger Portal haben, loggen Sie sich bitte hier ein:

Passwort vergessen?

Das neu generierte Passwort ist schon unterwegs und sollte in Kürze in Ihrem Posteingang ankommen. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.

Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein.
Wir schicken Ihnen ein neues Passwort zu.

Shop Auswahl

Wählen Sie ihr Land aus

Standorte