Kontakt

Vi står til rådighed mandag til fredag fra kl. 8:00 til kl. 17:00. Via dette link kan du finde din kontaktperson for dit område.

Din kontaktperson

+43 5574 6706-0

Din besked til os

Kurv {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Produkt   Skift indkøbskurv

Bemærkning

Billede Produkt Stk. Enkeltpris Samlet pris Samlet pris inkl. rabat
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på forespørgsel {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på forespørgsel {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på forespørgsel
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på forespørgsel {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Pris på forespørgsel {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på forespørgsel
Samlet beløb ekskl. moms:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Pris på forespørgsel

Log ind for at forsætte din bestilling.

Guiding elements for transfer and large dies

In combination with the bronze sliding guide bush with solid lubricant, our guide pillar is ideally suited for applications in transfer and large die making. The guiding system is available in diameters from 40 to 100 mm.

E 5040 Plain guide pillar for large dies 

  • Material: 1.7131
  • Hardness: ≈ 62 HRC
  • ISO 9182-3 (DIN 9833)

Online shop More information Display selection guide

E 5130 Sliding guide bush with solid lubricant and collar

  • Material: 2.0598
  • Hardness: ≈ 200 HB / graphite
  • max. temp.: 200°C

  • Best emergency operating features through graphite inserts for a moderate number of strokes per minute
  • Can be combined with all guide pillars
  • Both the bush and the retainer clip are interchangeable according to DIN 9834 / ISO 9448

Online shop More information Display selection guide

E 5193 Bush retainer plate for E 5130

  • Material: 1.1730
  • Hardness: ≈ 640 N/mm²

Online shop More information

E 5276 Retainer clip, rectangular

  • Material: 1.0503
  • Hardness: ≈ 600 N/mm²
  • DIN 9832

Online shop

Back to overview