Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

Attachments for transfer and large dies

With different centring elements and spacers, the die halves can be precisely and exactly centred and aligned.

Centring units

The E 5304 and E 5305 Centring units enable exact centring and alignment of the upper and lower part.

E 5304 Centring unit, type A
  • Exact height adjustment possible with the shim
  • Optimal wear protection through case-hardened version with ≈ 60 HRC
E 5305 Centring unit, type B
  • Exact height adjustment possible with the shim
  • Optimal wear protection through case-hardened version with ≈ 60 HRC
  • Space-saving installation through flattening on both sides

Centring bolts

 

Centring bolts are used for exact positioning of components in the die. The case-hardened version with ≈ 58 HRC offers optimum wear protection.

Spacer plate and spacer

The toothed spacer plate is ideally suited for exact height adjustment of the upper and the lower part. The shift per tooth varies the height by 0.02 mm.

Fitting key

Fitting keys are used for absorbing shear forces. They are therefore ideally suited for the support and positioning of die components.

Tato témata a produkty by Vás také mohly zajímat
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze