The ante-chamber bush allows easy fitting of the nozzle geometry into the cavity plate and ensures an optimal cooling effect in the gate point.
We make it possible for you to customise the cooled ante-chamber bush EC according to your requirements and we will deliver it to you in no time. All you have to do is provide the appropriate installation space for the ante-chamber bush in the mould. With the cooled ante-chamber bush, we provide not only continuous temperature regulation near the gate but also exact introduction of the installation dimensions for the smartFILL hot runner nozzle series. You have maximum flexibility for the gate diameter, the length of the ante-chamber bushes, as well as the connection to the temperature control channels in the mould. Uniform gate temperatures and easy cleaning ensure durable and excellent gate and component quality for your injection moulded part.
Characteristics:
Continuous cooling near the gate
Optimal control of the gate temperature
Wear protection and corrosion resistant design
Can be quickly integrated into the mould concept
Customised design of gate diameters
Customers may provide mould contours in the ‘L’ version
Customised variable lengths matching the mould design
Easy installation / removal and cleaning
Short lead times
Informace o produktech
Download
The ‘Media & Downloads’ area provides you with an overview of all product-specific documents. Please log in to download technical specifications such as user and service manuals.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.